Overview Industries & Applications
Overview

Overview

Product Features

Specifiche

  • Alimentazione: 50 Hz

Alimentatore di emergenza

Il PBU (Pump Back Up) è un soccorritore di rete che evita i danni ed i disagi provocati dall’interruzione di energia elettrica. Spesso la mancanza di energia elettrica è provocata da temporali e conseguentemente le pompe che dovrebbero evitare gli allagamenti si trovano sprovviste di alimentazione.

Il PBU è un dispositivo in grado di accumulare l’energia elettrica in due normali batterie al piombo per autotrazione da 12 V tramite il carica batterie automatico incorporato. In caso di necessità il PBU genera corrente alternata sfruttando l’energia accumulata nelle due batterie.

Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Building Systems
Commercial Buildings Building Systems