It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

TouchReader®+ 3096 Reading Device

Overview Solutions Documentation & Tools
Overview

Overview

TouchReader®+ 3096読み取りデバイスは、視覚ディスプレイを備えた、バッテリー駆動の小型検針デバイスです。TouchRead®システムにインターフェース接続されたメーターから読み取り、無線デバイス(モデル510R/520R)を起動/停止します。TouchReader+は、自動検針(AMR)テクノロジーを使用し、TouchReadシステムで個々のメーターを電子的に読み取ります。この機能は、手動入力と比較して、大幅にエラーを減らすことができます。

快適で便利な片手操作を実現するために設計された、スリムで持ちやすい人間工学に基づいた形状を備えています。200 gを下回る軽量サイズで、ポケットに入れたり、ベルトに取り付けて持ち運べます。一日の検針業務を終えてオフィスに戻ったら、データ入力を瞬時に完了できます。

Product Features

特徴

  • 最新の16件のメーター測定値を維持
  • Sensus無線に特定のコマンドを送信(モデル510R/520R)
  • アダプタを必要とせずに、壁マウント、メーターマウント、ピットリッドマウントされたTouchReadセンサーを読み取り
  • アブソリュートエンコーダの読み取りとID番号だけでなく、Sensus無線(モデル510R/520R)から複数の応答の両方も表示できる大型液晶ディスプレイ

仕様

  • 寸法:5-+” (136.53 mm)(高さ)x 2-+” (60.33 mm)(幅) x 1-+” (44.45 mm) (奥行き)
  • 重量:6.72オンス (188.16 g)
  • ディスプレイ:液晶ディスプレイ(LCD)、2行 ×8文字、5/16” (8 mm) (高さ)
  • メモリー:最後の8件のメーター読み取りを維持する不揮発性メモリー
  • 電源:U9ボルト(PP3)アルカリタイプ(推奨)バッテリー込み

この製品の詳細については、データシートをダウンロードしてください。

ビジネスへのメリット

  • TouchRead®システムと統合されたメーターを読み取り
  • Sensus無線(モデル510R/520R)の有効化/無効化デバイスを提供
  • 効率と快適性を高める、スリムで持ちやすい形状
  • 200 gを下回る軽量フォームファクタ
  • 標準の読み取りデバイスの経済的な代替品
Documentation & Tools

Documentation & Tools