Sensus CompactRF Radio Module

Overview Solutions Documentation & Tools
Overview

Overview

Sensus CompactRF無線モジュールは、HRIピックアップシステム用に装備されたSensus家庭用水道メーターに取り付けることが可能です。

このクリップオン式のモジュールは機械メーターをSensusRF無線システムに組み込みます。

CompactRFモジュールは、モバイルのデータ収集装置または固定無線ネットワークを利用して、最重要のメーターデータを頻繁かつセキュアに自動伝送したり、さらに詳細な情報を得られるように設計されています。さらに、メーター検針担当者の安全を強化でき、公益事業者は運用の効率化を図れるようになります。

また、CompactRFモジュールはメーター指数を提供するにとどまらず、顧客満足度プログラムやNRWイニシアチブを支援するその他多数のスマート機能を実現します。

製品の詳細

  • ほとんどのSensus住宅用機械メーターと互換
  • 業界最先端の単方向および双方向の無線技術で、信頼性の高い優れた通信リンクを提供
  • 標準単方向電信(BUP)
  • アクティブアラームステータス(逆流、漏えい、配管破断、低バッテリー)
  • 双方向LATを使用し、要求に応じてデータを拡張
  • データロガー機能により、極めて粒度の高いデータを確保できます(1分から24時間までの2880ステップ)。SensusRFプロトコル双方向
  • FlexNetプロトコル(TFX)双方向
  • wM-Bus OMS単方向
  • バッテリー寿命は検針システムに関係なく12年以上
Product Features
  • コンパクト設計
  • 堅牢なIP68保護等級のハウジング

仕様

電源

  • リチウムバッテリー、バッテリー寿命:通常は12年以上

無線仕様

  • 無線帯域 868 MHz
  • 無線出力:25 mW

無線プロトコル

  • SensusRFプロトコル双方向
  • FlexNet™プロトコル(TFX)双方向
  • wM-Bus OMS単方向

環境

  • 運転:最低–10°C/最高+65°C
  • 保管:最低–20°C/最高+65°C
  • 保護等級:IP68
Documentation & Tools

Documentation & Tools