Overview Solutions Documentation & Tools
Overview

Overview

高分解能インターフェイス(HRI)は、広範なメーターとの互換性を備えたユニバーサルセンサーです。

  • シングルジェット
  • マルチジェット
  • 銅ガラスやプラスチックハウジング内に指示部とセミドライレジスタを備えたピストンメーターを収納

HRIは、2008年から構築された、HRI変調器で事前装備されているすべてのSensusメーターに後付けできます。

HRIには、2つのバージョンがあります。

  1. HRI-Aパルスユニットは、フロー方向を検出する高分解能パルサーです。
  2. HRI-Bデータユニットは、配線式M-Busシステムやモバイルメーター読み取りシステムなど、バッテリー駆動のミニバスデバイスの両方をサポートするデータインターフェースを備えた電子レジスタです。HRI-Bは、設定可能なパルス出力のパルス型として、代替的に使用できます。

HRIは、単なるセンサーの拡張を超える製品です。従来のメーターを読み取るための信頼性の高いデータソースを提供できるよう拡張されています。これは、データ検出およびリモート伝送に関する今日の要求を満たします。

典型的なアプリケーションには、以下が含まれています。

  • M-バスを使用した固定ネットワーク、または無線、電話またはGSMモデムを介した負荷プロファイル
  • 産業用アプリケーション(注入など)
  • 周波数変換器を用いた流量と積算流量のリモート読み取り
  • データロガーに接続した場合の漏水検出
  • データロガーとGSMモデムを使用したフロープロファイルの生成と送信。HRIの設計により、メーターピットが過剰であるなどの極端な条件に設置できます。

ビジネスへのメリット

  • 広範な既存および互換メーターへの追加導入
  • 流量検出
  • メーターのパフォーマンスに影響なし
Product Features
  • 事前装備メーターのポインタ回転を無負荷センサーで検出
  • メーターのパフォーマンスに影響なし
  • 事前装備メーターに追加導入可能
  • 流量検出
  • 広範なメーターに適合
  • 電子非バウンス接点出力
  • 非常に長いバッテリー寿命
  • 気密封止されたハウジング(IP68)
  • 非磁性原則

仕様

HRI-A(パルスユニット)

  • 信頼性の高いパルス出力と方向信号またはケーブルカット機能を提供

HRI-B(データユニット)

  • IDおよびカウンタ読み取りを含むデータ出力を提供
  • IDおよびカウンタ読み取りは、機械的なメーターに同期可能
  • M-Bus規格によるシリアル出力
  • ワイヤーを介した設定
  • パルス出力を使用可能
  • 外部供給で、内部バッテリーの解放を実現

この製品の詳細については、データシートをダウンロードしてください。

Documentation & Tools

Documentation & Tools