HRI-Meiセンサー読み取りデバイス

Overview Solutions Documentation & Tools
Overview

Overview

SensusのHRI-Meiセンサー読み取りデバイスは、工業用水道メーターのパルス出力用データインタフェースです。フロー方向信により、高分解能のパルス出力を提供します。データインターフェイスは、Mバスに使用できます。

MeiStreamとMeiTwinなどの産業用水道メーター向けに設計されたHRI-Meiは、メーターの計量シールを破ることなく追加導入できます。また、浸水ピットのような過酷な環境に耐えるように構築されています。

以下の用途に、HRI-Meiを使用できます。

  • 産業用監視および制御アプリケーションやSCADAシステム
  • FM-1D/KまたはFM-2D/Kのような周波数変換器を用いたフローレート表示
  • 課金アプリケーションのローカル検針
  • M-バス、無線モデムまたはGSMネットワークによる、ケーブル固定ネットワークを介したリモートメーター読み取りとプロファイリング
  • 様々なデータロガーと組み合わせたデータロギング(CDLなど)

ビジネスへのメリット

  • MeiStreamとMeiTwinなどの商業、産業用水道メーターと互換性
  • メーターシールを破ることなく適切な水道メーターにクリップ可能
  • フロー方向を検出
  • リードスイッチまたは光パルス出力を必要とする他のアプリケーションをサポート
  • 第2のパルサーに対応(レジスタによる)
Product Features
  • メーターポインタの無負荷、誘導性スキャン
  • 自己診断と改ざん検出
  • 12年までのバッテリー寿命、外部電源で拡張可能(M-バス中央ユニット)
  • 丈夫な構造と密閉ハウジング(IP68)
  • 3 mのケーブル

Specifications

Pulse Output:

  • Electronic pulse output with no switch bouncing
  • Pulse weight and length can be changed on-site
  • Different modes for pulse output, tamper output, direction output

Data Interface:

  • M-Bus and MiniBus (autodetected)
  • Automatic detection of baud rate (300/2400Bd) and type of interface
  • Data protocol according to IEC870-5/EN13757-3
  • Provides an easy-to-use data protocol compatible with the encoder registers
  • Transferred data
    • Meter index
    • Fabrication number
    • Meter ID equivalent to secondary address
    • Monthly meter index for programmable day
    • Meter index for programmable yearly key date and for the year before
    • Min./max. water flow with date/time
    • Backward water volume with date/time
    • Broken pipe and leakage detection with programmable flow thresholds
    • Tamper detection (*)
    • The HRI-Mei can be programmed to transfer selected information.

Programmable Data:

(*) Requires tamper target at the meter.

For more information about this product, please download the data sheet.

Documentation & Tools

Documentation & Tools