It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

FieldLogic™ Hand-held Device (HHD)

Overview Solutions Documentation & Tools
Overview

Overview

FieldLogic™ Hand-held Device (HHD) は、メーターの読み取りを収集および保存し、SmartPoint®モジュールをプログラムするために使用される信頼性の高い、柔軟な電子デバイスです。インターフェイスとしてWi-FiまたはデバイスのEthernet対応通信/充電スタンドを使用して、PCベースのFieldLogicソフトウェアから事前にプログラムされたルート情報をアップロードできます。この装置には、拡張できる内蔵容量が付属しています。

モデルFL6501を使用すると、メーターデータを次の3つの方法で入力できます:

  1. 内蔵のキーパッドから手動で
  2. TouchRead®読み取りデバイスで電子的に
  3. CommandLink®またはフィルタリングマルチトーン(FMT)送信を使用してワイヤレスで

AutoGunオプションには、ケーブル接続およびRF(ケーブル不要)スタイルが含まれます。モデルFL6502には、FL6501のすべての機能が含まれ、さらにSensus RadioRead® Meter トランシーバーユニットの読み取りも行えます[MXUs]。

ビジネスへのメリット

  • 高速で柔軟かつ信頼性の高い検針を提供
  • 読み取りの時間とコストを節約
  • 検針とSmartPointプログラミングのエラーを排除
  • 頑丈で使いやすい読み取りソリューションを提供
  • 長いバッテリー寿命を実現
  • 1台の装置にGPSとカメラのすべてを収納
  • 明確かつ容易な移行パスを提供
Product Features
  • ハンドヘルド電子検針、手動の収集とデータストレージ、TouchRead®およびSensus FlexNet®通信ネットワークメーター
  • Sensusエンコーダ、Badger ADE®およびNeptune Proread™(ARB® VI)の読み取り
  • バランスのとれた、使いやすいユニット
  • 他のディスプレイよりも少ない消費電力で、日光の下でも明るく見える半透過型LCD画面
  • 耐候性、耐衝撃性、紫外線安定化プラスチックケース
  • 可聴音が読み取りを確認し、障害または制限を超える測定値をユーザーに警告
  • SensusのSmartPointsおよびSensusエンコーダ、電子レジスタのプログラマ
  • オプションの内蔵GPSが正確な位置情報を提供
  • オプションの5メガピクセルカメラで、高解像度、フルカラー画像およびバーコードデータのキャプチャを実現

仕様

  • ディスプレイで10.2インチ[259.08 mm][259.08 mm](高さ)x 5.4インチ[137.16 mm][137.16 mm](幅)、最も深い部分で3.1インチ[78.74 mm][78.74 mm](深さ)、最も浅い部分で[69.85 mm]1.6インチ[40.64 mm][40.64 mm](深さ)
  • 32.03オンス (908 g)
  • -22°F〜140°F(-30℃〜60℃)で動作、 Bluetooth®対応定格-4°F(-20℃)
  • 耐衝撃性、紫外線安定化プラスチックの成形ケース
  • 内蔵のリーダープログラマ接続
  • 1 HHDを保持し、BluetoothクラスI承認、FCCクラスB、EN60950認定のドッキングステーション
  • バックライト付きカラーLED画面がメーター読み取り、ルート情報、システム情報を表示
  • 電池寿命最大20時間、2〜4時間での完全充電を実現する、現場交換可能なリチウムイオン電池
Documentation & Tools

Documentation & Tools