It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

VantagePoint® Lighting Control Module

Overview Solutions Documentation & Tools Technology
Overview

See Your Infrastructure in a New Light

新しい照明でインフラストラクチャを見直しましょう

VantagePoint®照明制御モジュールは、街灯に対するリアルタイムのアクセスおよび制御を実現することで、安全性と効率を向上させます。また、独自のペースで更新できるように、LEDと従来の照明で動作します。

この照明制御モジュールは、標準的なフォトセルスイッチに比べてコストを節約できます。オン/オフの設定を可能にすることで、屋外の照明は、標準的な高圧ナトリウム(HPS)光の半分、LEDの光よりも最大25%のエネルギーしか消費しません。さらに、モジュールは、問題を感知した際にアラートを発行するため、システムのメンテナンスコストをおよそ50〜75%節約できます。

モジュールは、標準のNEMA光電池ソケットを介して照明器具に直接マウントされます。VantagePoint照明ソフトウェアを使用して、以下をはじめ、完全な制御オプション提供しています。

  • 個々の街灯での光レベルのプログラミング
  • 即時フラッシュとターンオフ
  • アラームを報告
  • パフォーマンスデータ

新しいLED照明は、調光、輝度などを含む追加オプションのホストを提供します。

Product Features

特徴

  • ANSI C12.20 1.0クラス計測認証、パルス出力赤外線メーターの較正インターフェイス付き
  • 並べ替え、履歴、GISキャプチャによる派遣アラーム通知
  • 照明器具の機能とタイプの自己検知
  • オンボードのGPSおよびセルフコミッション
  • セキュアなクラウドベース環境でのサービス(SaaS)としてのソフトウェア
  • アクセスベースの権限による複数のユーザー役割
  • ダイナミックなイベントへの応答で、照明器具またはグループによる一時的なオーバーライド
  • セキュアなライセンスRFスペクトルによるAES-256暗号化方式
  • Sensusの電気、水道、ガスアプリケーションをサポート
  • FlexNet®通信ネットワークにアップグレードして、サードパーティ製のセンサーをサポート可能
  • ANSI C136.41 NEMAソケットインターフェイスを活用

ビジネスへのメリット

  • エネルギーおよびメンテナンスコストの削減を提供
  • 公共の安全を向上
  • 地域経済の発展を促進
  • 1つのモジュールで従来の照明とLED器具を制御
  • 自動設置モジュールの機能を展開
  • 従来からLEDへの変換プロジェクトの柔軟性
  • 公安当局による照明器具および調光
  • システムの安全なアクセスと制御を実現する暗号化
  • 1つのネットワークを使用して複数のスマートグリッドアプリケーションに対応
  • スマートシティの統合をサポート
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Technology

Technology