It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

NaviComm™エンドポイント

Overview Solutions Documentation & Tools
Overview

Overview

クリティカルかつタイムリーな情報を配信

Sensusは、故障回路インジケータ(FCI)のトップ製造元と北米の配電企業と協力し、NaviComm™エンドポイント、架空配電線用自己完結型のソリューションを開発しています。NaviCommは、統合FCIレシーバーで、最大12のワイヤレススマートナビゲーター故障回路インジケーターまで監視および制御できます。

NaviCommを使用すると、ユニークな負荷監視とレポート機能で、手に入れるのが難しい運用および計画情報を収集できます。

NaviCommは、SensusのFlexNet通信ネットワーク、3Gフォールバック付きAT&Tの4G/LTE、またはVerizonの4G/LTEセルラーネットワークを使用して通信します。SensusのAutomationControl™ソフトウェアを使用すると、Sensusの順応性SCADA-Xchange™インターフェイスを介して、サードパーティ製SCADAソフトウェアプラットフォームとの容易な統合し、エンドツーエンドの相互運用性を達成できます。

ビジネスへのメリット

  • クリティカルな運用および計画情報をレポート
  • サードパーティ製SCADAソフトウェアとの簡単な統合
  • SensusのFlexNet通信ネットワーク、AT&T、またはVerizonセルラーネットワークを使用して通信
Product Features
  • 最大12のワイヤレススマートナビゲーター故障回路インジケーターまで監視
    現在の負荷レポートは15​​分〜240時間の平均(平均期間の最大値と最小値を備えた10日間のデータ)から設定可能
    全体およびタイムスタンプを備えた瞬間的な障害の大きさレポート
    障害時間のレポート
    期間の最大値と最小値を備えた現在の負荷期間の周辺温度平均
    リモートファームウェアアップデート機能
    制御停電に続く故障を報告するためのバッテリーバックアップ

仕様

FlexNet通信ネットワーク:

  • 送信電源:2W
  • 周波数:900MHz、プライマリライセンス
  • Phantom 3dBiアンテナ

セルラーネットワーク:

  • AT&T:3Gのフォールバックを備えた4G/LTE
  • Verizon:4G/LTE
  • 送信電源:
    • 3G:2W(GSM)、0.25W(WCDMA)
    • 4G:0.2W(LTE)
  • 周波数:
    • 3G:850/1900 MHz
    • 4G:700/850/1700/1900 MHz
  • 3G/4Gマルチバンドアンテナ(トランスミッタとレシーバー)
  • 超広帯域内蔵多様アンテナ(レシーバーのみ)

この製品の詳細については、データシートをダウンロードしてください。

Documentation & Tools

Documentation & Tools