Vertikale Chemie Prozesspumpe Vogel Series ICV

Overview Industries & Applications
Overview

Overview

Product Features

Technische Daten

  • Fördermenge: bis zu 450 m³/h
  • Förderhöhe: bis zu 150 m
  • Stromversorgung: Dreiphasen 50 und 60 Hz
  • Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
  • Temperatur des Fördermediums: bis zu 180°C

Einstufige vertikale Spiralgehäusepumpe entsprechend den internationalen Normen ISO 2858 /EN 22858, ISO 5199/EN 25199, ISO 3099, ISO 3661

Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Pressure Boosting
Building Systems Pressure Boosting

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.