Vertikale, mehrstufige Langwellenpumpe MPVS Schachtpumpe

Overview Industries & Applications
Overview

Overview

Product Features

Technische Daten: 

  • Fördermenge: bis zu 340 m3/h
  • Förderhöhe: bis zu 500 m
  • Stromversorgung: Dreiphasen 50 und 60 Hz
  • Maximaler Betriebsdruck: 55 bar
  • Temperatur: bis zu 140°C

Einbaulänge bei 2950/3500 U/Min. bis zu 4 m bei 1450/1750 U/Min. bis zu 10 m
Optional Ausführung mit Inducer lieferbar.

Vertikale Langwellenpumpen der Marke Lowara sind hocheffizient und verfügen über eine lange Lebensdauer dank ihrer robusten Konstruktion. Auf Grund großer Werkstoffauswahl sind diese Pumpen vielseitig einsetzbar und somit die richtige Lösung für unzählige Fördermedien. 

Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Pressure Boosting
Building Systems Pressure Boosting

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.