It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Cameroon. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Baureihe WC, YDD

Overview Industries & Applications
Overview

Overview

Product Features

Betriebsdaten:
- Baugröße DN [mm] 900-3900
- Gehäusedruck p[bar] bis 10
- Volumenstrom Q [m3/h] 90.000
- Förderhöhe H [m] bis 45
- Medientemperatur t [°C] 60
- Drehzahl n [min-1] bis 1.000

Rohrgehäusepumpen der Marke Flygt sind hocheffizient und verfügen über eine lange Lebensdauer dank ihrer robusten Konstruktion.

Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications