It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belize. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Overview Solutions
Overview

Overview

Product Features

Specifiche

  • Alimentazione: 50 Hz

Alimentatore di emergenza

Il PBU (Pump Back Up) è un soccorritore di rete che evita i danni ed i disagi provocati dall’interruzione di energia elettrica. Spesso la mancanza di energia elettrica è provocata da temporali e conseguentemente le pompe che dovrebbero evitare gli allagamenti si trovano sprovviste di alimentazione.

Il PBU è un dispositivo in grado di accumulare l’energia elettrica in due normali batterie al piombo per autotrazione da 12 V tramite il carica batterie automatico incorporato. In caso di necessità il PBU genera corrente alternata sfruttando l’energia accumulata nelle due batterie.

Solutions

Solutions

Recommended Solutions

Building Systems
Commercial Buildings Building Systems