It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belize. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

BM mini Beimischer für Fussbodenheizung

Overview Solutions
Overview

Overview

Product Features

N/A

Mischmodule für Flächenheizung

Mehr Komfort und bessere Wärmeverteilung – die fachgerechte Systemanbindung mit Raumtemperaturregelung für Fußbodenheizungsflächen bis ca. 40 m2.

  • Gleichmäßige Wärmeverteilung durch die integrierte Umwälzpumpe
  • Einstellbare Raumtemperaturregelung entsprechend der EnEV
  • Zuverlässige Vorlauftemperatursteuerung mit integrierter Übertemperatursicherung
  • Einfacher Direktanschluss an die bestehende Heizkörperanlage

Mit dem Beimisch-Set BM mini können Flächenheizungen (1-2 Heizkreise) direkt an einen Radiatorkreis angeschlossen und entsprechend der gewünschten Referenzraumtemperatur geregelt werden. Die hohe Vorlauftemperatur des Radiatorkreises (z.B. 70°C) wird dabei auf das für die Flächenheizung erforderliche und komfortable niedrigere Temperaturniveau (z.B. 45°C) heruntergemischt. Die integrierte Kugelmotorpumpe sorgt dann für eine gleichmäßige Temperaturverteilung und für ein gleich bleibend angenehmes, komfortables Temperaturniveau in der Fußbodenfläche. Ein BM mini steigert damit merklich den Komfort.

Solutions

Solutions

Recommended Solutions