Chemie Prozesspumpen Vogel Series ICP

Overview Solutions ;
Overview

Overview

Product Features

Technische Daten

  • Fördermenge: bis zu 450 m³/h
  • Förderhöhe: bis zu 150 m
  • Stromversorgung: Dreiphasen 50 und 60 Hz
  • Maximaler Betriebsdruck: 25 bar
  • Temperatur des Fördermediums: von -40 °C zu 280 °C

Einstufige horizontale Chemie-Prozess-Pumpe entsprechend den internationalen Normen ISO 2858 /EN 22858, ISO 5199/EN 25199, ISO 3099, ISO 3661

Solutions

Solutions

Recommended Solutions

Pressure Boosting
Building Systems Pressure Boosting
+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.