Overview
Product Features
- Hauswasserautomaten mit Pumpen für Trockensaufstellung
- Alle medienberührten Pumpenteile aus rostfreiem Stahl
- Fördermenge: bis zu 8 m³/h
- Förderhöhe: bis zu 70 m
Hauswasserautomaten mit Pumpen für Trockensaufstellung
Mehrstufige vertikale Leitradkreiselpumpen in Inline-Ausführung mit Gleitringdichtung. Motor (IEC Norm) auf Laterne aufgesetzt und mit Pumpenwelle starr gekuppelt. Alle medienberührten Pumpenteile aus rostfreiem Stahl.
Technische Daten
- Fördermenge: bis zu 8 m³/h
- Förderhöhe: bis zu 70 m
- Stromversorgung: Dreiphasen 50 Hz
- Leistung: von 0,75 kW bis zu 1,10 kW
- Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
- Temperatur des Fördermediums: zu 40°C