Overview Solutions ;
Overview

Overview

Product Features
  • Ready 4L
  • 10 m Halteseil
  • 10 m FL-Schlauch in DN 50 mit Storz C-Kupplungen
  • komfortable und stabile Transportkiste

Durch den kompakten Motor und die leichten Materialien ist die Ready-Pumpe einfach zu transportieren, zu installieren und zu warten. Die Pumpe ist dort einsetzbar, wo andere zu groß sind und kann einfach in Einsatzfahrzeugen mitgeführt werden, um bei Überschwemmungen oder Sanierungsarbeiten schnell einsatzbereit zu sein.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.