It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Australia. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

< View all Clean Water / Clear Liquid

Chemie Prozesspumpen Vogel Series ICP

Overview Solutions
Overview

Overview

Product Features

Technische Daten

  • Fördermenge: bis zu 450 m³/h
  • Förderhöhe: bis zu 150 m
  • Stromversorgung: Dreiphasen 50 und 60 Hz
  • Maximaler Betriebsdruck: 25 bar
  • Temperatur des Fördermediums: von -40 °C zu 280 °C

Einstufige horizontale Chemie-Prozess-Pumpe entsprechend den internationalen Normen ISO 2858 /EN 22858, ISO 5199/EN 25199, ISO 3099, ISO 3661