It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

UV-Desinfektionssysteme

Zeige 1 - 12 von 12

Aquada-Serie

  • Kompaktes und kostengünstiges UV-System für Wasserdesinfektionsanwendungen im Bereich von Wohnanlagen, Gewerbeanlagen oder in der Industrie 
  • 10 m³/h...

BX-Serie

  • Kompaktes UV-System für kommunale und gewerbliche Trinkwasserdesinfektionsanwendungen
  • 2.100 m³/h (13 MGD) maximale Durchflussrate
  • Genehmigung des...

Duron-Serie

  • Zur Desinfizierung von Abwasser (primär, sekundär oder tertiär), Wasserwiederaufbereitung, für Aquakultur und Regenüberläufe
  • Modulsystem für...

LBX-Serie

  • Geeignet zur Desinfizierung von Abwasser, Wasserwiederaufbereitung, Trinkwasser und Betriebswasser
  • 2.100 m³/h (13 MGD) maximale...

ME-Serie

  • UV-Desinfektion von hochwertigem Wasser (Trinkwasser, hochrein oder ultrarein) für Anwendungen in der Kosmetik-, Pharma- oder Halbleiterindustrie
  • 100...

PE-Serie

  • Kompaktes UV-System für Anwendungen mit Meerwasser und korrosiven Medien
  • 400 m³/h (2,5 MGD) maximale Durchflussrate
  • Reaktor für nicht korrosives...

Quadron-Serie

  • Geeignet zur Desinfektion von Trinkwasser und Industrieanwendungen von bis zu 4.000 m³/h (26 MGD)
  • Leistung validiert durch modernste Bioassays in...

Spektron Industrial-Serie

  • Geeignet zur Desinfektion von Trinkwasser und industriellen Anwendungen mit Durchflussraten zwischen 0,5 und > 150 m³/h (2 gpm bis > 0,95...

Spektron-Serie

  • Geeignet zur Desinfektion von Trinkwasser und industriellen Anwendungen mit Durchflussraten zwischen 0,5 und > 4.000 m³/h (2 gpm bis > 26...

TAK Smart-Serie

  • UV-System zur Desinfizierung von Abwasser, Aquakultur, Brauchwasser und Wasserwiederaufbereitung in offenen Kanälen
  • 1.000 m³/h (6,5 MGD) maximale...

TAK-Serie

  • Zur Desinfizierung von Abwasser (primär, sekundär oder tertiär), Wasserwiederaufbereitung und Aquakultur 
  • Modulsystem für individuelle Konstruktionen...

TE-Serie

  • UV-Modul zur Kopfraum-Desinfektion von Behältern oder zur Oberflächendesinfektion 
  • Für Anwendungen in und außerhalb von Wasser
  • Hocheffiziente...