It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Membrandiffusoren der Modellreihe Gold

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Ideal für Anwendungen mit hoher Dichte, geringem Fluss
  • Erhältlich in den Längen 90 Zoll, 59 Zoll und 28 Zoll, um hohe Dichte und Vollflächendeckung in allen Behälterkonfigurationen sicherzustellen
  • Hohe Standard-Sauerstoffausnutzung (Standard Oxygen Transfer Efficiency, SOTE) bis zu 3% für ca. jede 30 cm Eintauchtiefe
  • Modulare Bauweise und vormontierte Belüfter erleichtern die kostengünstige Installation und mühelose Neuinstallationen
  • Korrosions- und UV-beständige 4-Zoll-PVC-Rohrleitung, die Temperaturschwankungen standhält
  • Die erwartete Lebensdauer des Belüfters beträgt bei ordnungsgemäßer Wartung 30 Jahre

Hohe Sauerstoffausnutzung zur Einhaltung der Schmutzwasseranforderungen

Die feinblasigen Belüfter der Reihe Sanitaire Gold wurden entwickelt, um den Wirkungsgrad zu maximieren und zugleich exzellente Einheitskoeffizienten für die Membran und das Belüftungsgitter zu erzielen. Die einzigartige Belüftergeometrie und die fortschrittliche mikro-gestanzte Membran ermöglichen eine sehr dichte Vollflächenbelüftung des Beckenbodens und einen geringe Luftstrom, die gemeinsam eine hohe Sauerstoffausnutzung bei geringstem Energieverbrauch gewährleisten. Es können optimale Konstruktionen und Anordnungen des Systems bereitgestellt werden, die einen einheitlichen Luftstrom im Gitter sicherstellen und überhitzte Stellen und Totzonen eliminieren, welche die Standardsauerstoffausnutzung (SOTE) beeinträchtigen können.

Belüfter der Gold Reihe haben eine längere Lebensdauer als andere Belüfter, wie beschleunigte Alterungstest zeigen. Die durchgängige O-Ring-Dichtung auf einer Rille verhindert die übermäßige Beanspruchung der Membran, und die robusten, verstärkten Dichtungsabschlüsse gewährleisten eine leckagefreie Abdichtung. 

Die kompakte Größe vereinfacht die Installation der komplett vormontieren Belüfter und spart Zeit. Die Sanitaire-Komponenten sind austauschbar und ermöglichen eine Optimierung der Belüftungsleistung. Das führt zu einer schnelleren Inbetriebnahme, einer intelligenten Ressourcennutzung und letztlich zu einer höheren Produktivität. 

Spezifikationen

Spezifikationen

General Information
Membrandiffusoren der Modellreihe Gold
Standards
ASCE, ATV, ISO, ASTM, ASME
Applications
Conventional Activated Sludge, MBR, SBR, Oxidation Ditches, Channel Aeration
Air on / air off operation
Yes
Shop oxygen transfer test
Available
Performance warranties
Yes
Fixed to floor systems
Yes
Retrievable (liftable) design available
Yes
System Components
Membrandiffusoren der Modellreihe Gold
Droplegs
304 SS, 316 SS
Manifold
uPVC, cPVC
Distribution header
uPVC
Supports
304 SS, 316 SS
Liquid purge system
Manual or Automatic Available
Disc diffusers
uPVC, Polyurethane
Controls (optional)
OSCAR process performance optimizer
Blowers (optional)
Positive displacement or centrifugal
SaniClean liquid cleaning system (optional)
Safe diffuser DWP recovery system
Diffuser Properties
Membrandiffusoren der Modellreihe Gold
Diffuser types (mm)
Strip Diffuser - 700mm, 1500mm, 2286mm
Diffuser types (inches)
Strip Diffuser - 28", 59", 90"
Typical operating air flow range per diffuser
0.5 scfm to 2 scfm (0.8 Nm3/h to 4 Nm3/h)
Typical standard oxygen transfer efficiency (SOTE)
8-9% per m submergence (2.5-3% per ft submergence)
Typical standard aeration efficiency
4-8 kg O2 / kWh (8-15 lb O2 / hph)
Special features
Replaceable Diffuser Membrane (link to the membrane replacement video)
Integrated check-valve
Yes
Diffuser membrane material
Polyurethane
Diffuser holder material
uPVC
Effective surface area
Large = __ft2, Medium = __ft2, Small = __ft2
Orifice size
3.175 mm
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen