It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Steuerung der Belüftung von stark korrosivem Abwasser
  • Spezialisierte Formpresstechnik liefert hohe Sauerstoffausnutzung
  • Lebenserwartung von über 20 Jahren bei geringem Wartungsbedarf
  • Volle Austauschbarkeit mit Sanitaire Membran-Tellersystemen

Niedrige Gesamtbetriebskosten

Sanitaire Keramik-Tellerbelüfter dienen zur Belüftung von aggressivem Abwasser und bieten eine hohe Sauerstoffausnutzung und zugleich Effizienz und Kosteneinsparungen. Eine spezielle Formpresstechnik schafft die optimalen Konturen für eine hocheffiziente Sauerstoffausnutzung bei niedrigem Betriebsdruck. Variable Dichten auf der Scheibenoberfläche fördern eine einheitliche Verteilung des Luftstroms, was zu einem geringen Förderhöhenverlust, niedrigem Energieverbrauch und niedrigen Betriebskosten beiträgt. 

Nachhaltige Konstruktion ohne Energieverschwendung

Die Sanitaire Keramik-Tellerbelüfter besitzen einen Halterungsring, der oben auf die Dichtung geschraubt wird und eine luftdichte Versiegelung gewährleistet. Wenn der Luftdruck steigt, erhöht sich die Dichtungskraft auf den O-Ring und schafft eine luftdichte Versiegelung. Keine Luftleckagen bedeutet keine Energieverschwendung.

Die langlebigen, zuverlässigen und verstopfungsfreien Sanitaire Keramik-Tellerbelüfter mit geringem Wartungsbedarf halten in der Regel zwanzig Jahre und länger. Die Lebensdauer kann mit einer optional erhältlichen Gasreinigungsanlage verlängert werden.

Spezifikationen

Spezifikationen

General Information
Keramik-Tellerbelüfter
Standards
ASCE, ATV, ISO, ASTM, ASME
Applications
Conventional Activated Sludge, MBR, SBR, Oxidation Ditches, Channel Aeration
Air on / air off operation
Yes
Shop oxygen transfer test
Available
Performance warranties
Yes
Fixed to floor systems
Yes
Retrievable (liftable) design available
Yes
System Components
Keramik-Tellerbelüfter
Droplegs
304 SS, 316 SS
Manifold
uPVC, cPVC
Distribution header
uPVC
Supports
304 SS, 316 SS
Liquid purge system
Manual or Automatic Available
Disc diffusers
uPVC, EPDM
Controls (optional)
OSCAR process performance optimizer
Blowers (optional)
Positive displacement or centrifugal
SaniClean liquid cleaning system (optional)
Safe diffuser DWP recovery system
Diffuser Properties
Keramik-Tellerbelüfter
Diffuser types (mm)
Saddle - 178 mm and 229mm
Diffuser types (inches)
Saddle - 7" and 9"
Typical operating air flow range per diffuser
0.3 scfm to 3 scfm (0.5 Nm3/h to 4.7 Nm3/h)
Typical standard oxygen transfer efficiency (SOTE)
6-7% per m submergence (2-2.5% per ft submergence)
Typical standard aeration efficiency
2.5-6 kg O2 / kWh (4-10 lb O2 / hph)
Special features
20+ year expected life
Diffuser membrane material
Sanitaire Ceramic Blend
Diffuser holder material
uPVC
Effective surface area
7" = 0.26 ft2 (0.024 m2) , 9" = 0.41 ft2 (0.038 m2)
Orifice size
5.3mm or 6.1mm
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge