Hocheffiziente Warmwasser-Zirkulatoren Ecocirc N

Überblick Spezifikationen Leistungskurven Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge ; Technologie
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Hocheffiziente Heizungspumpen mit ECM-Technologie und
  • Permanentmagnetrotor
  • Niedriger Stromverbrauch
  • EEI ≤0,18
  • Pumpengehäuse aus Edelstahl
  • Steuerungsmodi: 
    • Proportionaler Druck
    • Konstanter Druck
    • Konstante Geschwindigkeit
  • Automatische Entlüftungsfunktion
  • Anschlussverbindung
  • Wärmedämmschalen
  • Fördermenge: bis zu 4,5 m³/h
    Förderhöhe: bis zu 8 m

Ecocirc N – eine clevere Wahl

Die Lowara Ecocirc N Heizungspumpen sind für die Wasserzirkulation in Warmwassersystemen in privaten Haushalten konzipiert. Mit 14 Modellen und mehreren Steuerungsmodi bietet die neue Ecocirc N-Reihe eine clevere Wahl auf dem Markt für Warmwasserzirkulation für den privaten Gebrauch, indem sie hohe Effizienz, Einfachheit und Zuverlässigkeit in einem einzigen Produkt kombiniert. Alle Modelle sind kompakt und einfach zu installieren und verfügen über einen einzigartigen Einstellkrehknopf, mit dem die Regelmodi und Geschwindigkeitseinstellungen eingestellt werden können. Eine austauschbare Steckverbindung, eine automatische Entlüftungsfunktion und eine mehrfarbige LED gehören zur Standardausstattung. Die gesamte Ecocirc-Reihe erreicht einen EEI-Wert von ≤ 0,18.

Einsatzmöglichkeiten:

  • Sanierung oder Erweiterung bestehender Systeme
  • Einfamilienhäuser oder Mehrfamilienhäuser
  • Warmwassersysteme in privaten Haushalten

Vorteile

Effizienz

  • Klassenbeste Energieeffizienz (EEI ≤0.18)
  • ECM-Motor für intelligente Drehzahlregelung
  • Bis zu 80 % geringerer Stromverbrauch
  • Optimierte Hydraulik

Einfaches Bedienen

  • Multifunktionaler Einstellknopf
  • Kompakt und einfach zu installieren

Zuverlässigkeit

  • Robuste, bewährte Konstruktion
  • Pumpengehäuse aus Edelstahl
  • Trockenlaufschutz
  • Visualisierung von Warnungen und Alarmenn

Wirtschaftlichkeit

  • Wärmedämmschale als Standard

 

Spezifikationen

Spezifikationen

Allgemeine Spezifikation
Ecocirc N
Fördermenge
Up to 4.5 m3/h
Förderhöhe
Up to 8 m
Stromversorgung
Single-phase 200-240 V 50/60 Hz
Strom
up to 60W
Maximaler Betriebsdruck
10 bar (PN 10)
Temperatur des Mediums
-10°C – 110°C
Umgebungstemperatur
0°C ÷ 40°C
Geräuschlevel
≤ 43 dB(A)
EMC (elektromagnetische Verträglichkeit)
EN 55014-1:2006 and EN 55014-2:1997
Leistungskurven

Leistungskurven

Ecocirc N
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

CAD Zeichnungen

Technische Zeichnungen von Lowara Produkten.

Austauschliste Zirkulationspumpen

An extensive guide with like for like replacements for wet rotor circulators

Broschüren

Technische Kataloge

Technologie

Technologie

Ecocirc.jpg

Auf die Plätze, fertig, los

Zwei Baureihen, 42 Modelle, mehrere Steuerungsmodi - Einfachheit ist der Schlüssel für die neue ecocirc-Serie. Diese leichten und einfach zu installierenden, robusten Umwälzpumpen sind alle mit einem praktischen, multifunktionalem Einstellknopf, zur Auswahl von Funktionsmodi und Drehzahleinstellungen ausgestattet. Sie erhalten genau die richtigen Anzeigeinformationen, um den Status der Pumpe zu überwachen. Die gesamte ecocirc-Palette erreicht den EEI-Level von ≤ 0,18.

Die intelligentere Wahl

Unsere fortschrittliche ecocirc+ Serie bringt die Idee der intelligenten Einfachheit auf eine ganz neue Ebene. Ausgestattet mit der gleichen Funktionalität, wie die Basisreihe ecocirc, verfügen diese 14 Modelle über ein
dreistelliges Display, drahtlose Verbindung für die externe Überwachung, Nachtmodus und eAdapt, um optimalen Komfort bei minimalen Kosten zu gewährleisten.

Robust, zuverlässig und kostengünstig

Die Produktreihen ecocirc und ecocirc+ werden von Lowara, einer globalen Marke innerhalb von Xylem Inc., präzise entwickelt und basieren auf mehr als einem halben Jahrhundert Fachwissen und Erfahrung in der Praxis. 

Unser Ziel im Bereich SHK ist ganz einfach, Ihnen eine intelligentere Auswahl an Umwälzpumpen zu bieten – einfacher zu installierende Geräte, die einfach weiterlaufen und Tag für Tag einen hohen Wirkungsgrad und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Senkung der Stromrechnungen und der CO2-Emissionen

Studien zeigen, dass 10 - 15% des  Stromverbrauchs in privaten Haushalten auf Umwälzpumpen zurückzuführen
sind. Der ecocirc Motor und die Hydraulik sind sorgfältig entwickelt worden, um dies zu minimieren. Alle ecocirc Pumpen sind mit hocheffizienten ECM-Motoren
ausgestattet, die eine Energieeinsparung von bis zu 80 % gegenüber herkommlichen Umwälzpumpen ermöglichen und sorgen fur eine schnelle Amortisation
der Investition.

Lowara-Ecocirc-Components.jpg

1. Immer sicher

Klare 3-Ziffern-Anzeige mit großen beleuchteten Zahlen und Symbolen zeigen den Betriebszustand und Warnmeldungen (ecocirc+).

2. Übersichtlichkeit

Klare 3-Ziffern-Anzeige mit großen beleuchteten Zahlen und Symbolen zeigen den Betriebszustand und Warnmeldungen (ecocirc+).

3. Vernetzung

Kabellos 2,4 Ghz für eine externe Steuerung und Überwachung über Laptop, Smartphone und Tablett (ecocirc+).

4. Energiesparend und schützend

Die Wärmedämmschalen sorgen dafür, dass die Wärme dort bleibt, wo sie hingehört. Zusätzlich verhindern sie Geräuschemissionen und dienen als Transportschutz.

5. Entlüftung

Die Entlüftungsfunktion erlaubt eine schnelle und nachhaltige Entlüftung für einen sicheren Betrieb.

6. Energie Effizienz

Der hocheffiziente Motor und die optimierte Pumpenhydraulik ermöglichen minimale Betriebskosten. EEI Level 0,16 - 0,18 je nach Typ.

7. Weitere Energiesparfunktionen

Nachtabsenkfunktion sowie eAdapt bieten optimalen Komfort bei minimalen Kosten (ecocirc+).

8. Universell austauschbarer Anschluss

Einfache und schnelle elektrische Anschlussverbindung. Die Steckerbuchse ist mit marktüblichen Steckern von vorinstallierten Fremdpumpen kompatibel.

Auf die Plätze, fertig, los

Einfachheit ist der Schlüssel für die neue ecocirc-Serie. Diese leichten und einfach zu
installierenden, robusten Umwälzpumpen sind alle mit einem praktischen, multifunktionalem Einstellknopf, zur Auswahl von Funktionsmodi und Drehzahleinstellungen ausgestattet. Sie erhalten genau die richtigen Anzeigeinformationen, um den Status der Pumpe zu überwachen. Das ist ecocirc, eine intelligentere Wahl.

Lowara-Ecocirc-Front.jpg

1. Konstanter Druck (1-2-3)

Empfohlen fur z. B. Fusbodenheizung.

2. Proportionaler Druck (A-B-C)

Empfohlen für z. B. Speicherladung, Wärmetauscher oder Lufterhitzer

3. Fixed speed (I-II-III)

Recommended for boiler feed, single-pipe heating systems or systems with hydraulic separators.

4. eAdapt

Automatische Pumpeneinstellung um einen minimal erforderlichen Stromverbrauch zu erreichen

5. Entlüftungsfunktion

Ermöglicht eine schnelle und sofortige Entlüftung fur einen sicheren Betrieb.

6. Digitales Display

Klare 3-Ziffern-Anzeige mit großen, beleuchteten Zahlen und Symbolen zeigen
den Betriebszustand und Warnmeldungen

7. Multicolor LED

Grün: Regelbetrieb
Grün (blinkend): Entlüftungsfunktion
aktiv
Gelb: Nachtmodusfunktion
Gelb (blinkend): Stand-by
Rot: Fehler

8. Kommunikation via Bluetooth

Externe Kontroll- und abfragefunktion via Laptop, tablet und smartphone

9. Nachtmodus- und Verbindungstaste

Nachtmodus – kann mit einem anderen Funktionsmodi aktiviert werden – sorgt für einen minimalen Stromverbrauch in der Nacht. Verwenden Sie die drahtlose
2,4-GHz-Verbindung, um auf eine Fernschnittstelle umzuschalten und die Pumpe einzurichten

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.