It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Überblick Technical Drawings Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften

Technische Daten

    • Einzel- oder Doppelpumpe in Grauguss oder Edelstahl
    • Förderhöhe bis 18 m
    • Fördermenge bis 70 m3/h
    • Temperaturbereich von – 10°C  bis +110°C

Volle Leistung mit wenigen Modellen. Dadurch einfache Auswahl und übersichtliche Vereinheitlichung innerhalb eines Gebäudes. Ersatzpumpen sind immer am Lager.

Die neuen Lowara ecocirc XL und XLplus sind hocheffiziente Umwälzpumpen mit modernster Hydraulik, Motor und intelligenter Steuerung. Die ecocirc XL und XLplus bieten Ihnen genau das, was Sie von einer Umwälzpumpe erwarten. Sie sind sehr einfach zu installieren, einzustellen und zu bedienen.

Zwei Baureihen

  • ecocirc XL – Standard-Ausführung für Einsatz ohne Anschluss an eine Gebäude-Leittechnik
  • ecocirc XLplus – Komfort-Version zum Anschluss an Gebäudeleittechnik (Modbus RTU, BACnet) ohne zusätzlich erforderliches Regelungsmodul mit zusätzlichen Einstellmöglichkeiten. Empfohlen auch für Doppelpumpenbetrieb.
    • Hocheffizienz
    • Verschiedene Regelungsarten für alle Betriebsbedingungen
      • Automatischer Proportionaldruck (Δpv)
      • Konstantdruck (Δpc)
      • Manuell einzustellende konstante Drehzahl
      • Temperaturabhängige Regelungsarten (nur XLplus)
      • Optionaler Nachtabsenkungs-Modus
    • Einfach zu installieren und einzuschalten, ohne komplizierte Programmierung
    • Gut sichtbares Display und einfache Einstellung über Tasten
    • Absperrbar gegen unbefugtes Verstellen
    • Geeignet für warme und kalte Medien einschließlich Trinkwasser, Erdwärme- und Solarsysteme
    • Standardmäßig eingebauter Trockenlaufschutz und automatische Entlüftungsfunktion
    • Datenaustausch und Einstellmöglichkeit über Laptop, Tablet oder Smartphone mittels optionalem WiFi-Modul (nur XLplus)

Mit der Sicherheit der Herstellergarantie

Hier finden Sie noch mehr zur ecocirc XL und XLplus

Technologie

Technical Drawings

Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Landwirtschaftliche Betriebe
Landwirtschaft und Bewässerung Landwirtschaftliche Betriebe
HLK-Kühlung
Gebäudesysteme HLK-Kühlung
HLK-Heizung
Building Systems HLK-Heizung
Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Xylect

Auswahltool für Xylem-Produkte.

Lowara Drawing Center

Downloadable drawings in 2D, 3D and BIM formats for Lowara products

Lowara Spare Part Finder

Use only Lowara original spare parts. Find the correct spare parts and exploded views for new and old Lowara products here.

Austauschliste Zirkulationspumpen

An extensive guide with like for like replacements for wet rotor circulators

Broschüren

Guideline

Technische Kataloge