It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

ecocirc BASIC – Hocheffiziente Heizungsumwälzpumpe

Überblick Spezifikationen Technical Drawings Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Wellenloser, spielfreier Kugelmotor
  • Magnetitresistenze Anti-Block-Technologie
  • Anlaufstrombegrenzung auf 6,5 A
  • Integrierter Übertemperatur-/Trockenlaufschutz
  • Automatischer Schnellentlüftungsmodus
  • Mutlifunktionaler Drehschalter (Einstellung von Regelungsart, Schnellentlüftung, max. Leistung)
  • Integrierte farbige LED-Betriebs- und Störungsanzeige mit hinterleuchteter Endkappe
  • Werkzeuglos montierbarer Anschlusstecker, Positionierung 360 Grad drehbar
  • Optional personalisierbare Endkappe mit Firmenbezeichnung.

Erschwingliche Effizienz für Hausheizung

Hocheffizienzpumpe in ECM-Technologie mit Permanentmagnetmotor für den Einsatz in Heizung, Klima und Lüftung, z. B. Radiatoren-Heizungen (Einrohr/Zweirohr), Flächen-Heizungen/-Kühlungen, Trinkwasserspeicherladung, Solar-, Erdwärme- und Klimaanlagen, sowie ähnlichen Anwendungen.

Effizienz ErP-ready 2015.

Zwei stufenlose Regelungsarten

  • stufenlose manuelle Einstellung für feste Geschwindigkeit
  • automatische Proportionaldruckregelung (Δp-v)

Austauschliste:

Irgendwann müssen alte Pumpen ersetzt werden. Mit der neuen hocheffizienten ecocirc-Baureihe zahlt es sich aus, bereits heute eine 5 Jahre alte Festdrehzahlpumpe zu ersetzen. Die höhere Effizienz macht die Investition bereits nach zwei Jahren profitabel (abhängig von der Betriebszeit).

Die Austauschliste enthält Informationen zu gleichwertigen Ersatzmodellen für mehr als 1500 Umwälzpumpen anderer Fabrikate. Hier finden Sie die vollständige Liste. 

Spezifikationen

Spezifikationen

General Specification
ecocirc BASIC
Fördermenge
up to 3.2 m³/h
Förderhöhe
up to 6 m
Spannung
single-phase 50 Hz and 60 Hz
Leistung
from 10 W up to 50 W
Höchster Betriebsdruck
10 bar
Temperatur des Mediums
from -10 °C to 110 °C
Technologie

Technical Drawings

Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Xylect

Auswahltool für Xylem-Produkte.

CAD Zeichnungen

Technische Zeichnungen von Lowara Produkten.

Austauschliste Zirkulationspumpen

An extensive guide with like for like replacements for wet rotor circulators

Broschüren

Guideline

Technische Kataloge