Flygt Freistrompumpen Flygt Freistromlaufrad D 3045

Überblick Spezifikationen Leistungskurven Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge ;
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Robust und zuverlässig
  • Freier Durchfluss
  • Reduzierter Verschleiß
  • Geringer Wartungsbedarf
  • Bearbeitet Schlammkonzentrationen bis zu 4% der Trockensubstanz

KOMPAKTE ABWASSER-FREISTROMPUMPE

Die Freistrompumpe Flygt D 3045 wurde für hohe Zuverlässigkeit entwickelt. Das Laufrad muss nicht angepasst werden und läuft frei im Spiralgehäuse. Damit ist ein freier Durchfluss von Feststoffen und Flüssigkeiten gewährleistet. Kein Verstopfungsrisiko und keine schlechte Leistung aufgrund der Anpassung des Laufrads und von Verschleiß.

Die Flygt D 3045 wurde für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt. Sie fördert Abwasser städtischer und industrieller Kläranlagen und ist für ein breites Spektrum weiterer Anwendungen geeignet. 

GERINGER WARTUNGSBEDARF

Die Vortex Freistromkonstruktion reduziert die Radialkräfte am Laufrad und an der Laufradwelle. Das ermöglicht den Langzeitbetrieb bei sehr geringem Durchfluss oder Nullförderhöhe ohne Schaden oder Wartungsbedarf.

Alle Komponenten sind speziell für einen optimierten Betrieb und eine lange Lebensdauer der Geräte konstruiert und gebaut worden.

  • Doppeltes Gleitringdichtungssystem. Das System mit unabhängig arbeitenden doppelten Gleitringdichtungen garantiert doppelte Sicherheit. Erhältlich sind Ausführungen aus Wolframkarbid (WCCR) oder Silizium-Karbid (SiC) je nach der Beschaffenheit der Fördermedien.
  • Gusseisen. Widerstandsfähig mit langer Lebensdauer.
  • Spin-Out-Konstruktion schützt Dichtungen vor abrasiven Partikeln
  • Speziell für die Abwasserbehandlung entworfenes Motorkabel SUBCAB®

Pumpensumpf (P)

Wet Pit (P)

Semi-permanente, tauchfähige Installation. Die Pumpe wird bei Nassaufstellung an doppelten Führungsschienen und mit automatischem Anschluss an die Druckrohrleitung installiert.

Tragbar (F)

Portable (F)

Freistehende,semi-permanente Installation der Tauchpumpe. Freistehende Pumpe mit Anschluss an einen Abflussschlauch oder eine Druckrohrleitung in Sümpfen mit wenig Platz.

Tragbar (S)

Portable (S)

Installation einer tragbaren Tauchpumpe. Tragbare Pumpe mit Schlauchkupplung oder Flansch zum Anschluss an die Druckrohrleitung.

Spezifikationen

Spezifikationen

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
 
 
Pump
D 3045 MT 1 Phase 2 Pole 50 Hz US
D 3045 MT 3 Phase 2 Pole 50 Hz US
D 3045 MT 1 Phase 2 Pole 50 Hz Metrisch
D 3045 MT 3 Phase 2 Pole 50 Hz Metrisch
D 3045 MT 1 Phase 2 Pole 60 Hz US
D 3045 MT 3 Phase 2 Pole 60 Hz US
D 3045 MT 1 Phase 2 Pole 60 Hz Metrisch
D 3045 MT 3 Phase 2 Pole 60 Hz Metrisch
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
2
2
2
2
2
2
2
2
h) Phase
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
d) Discharge outlet diameter
1 15/16 inch
1 15/16 inch
50 mm
50 mm
1 15/16 inch
1 15/16 inch
50 mm
50 mm
i) Rated power
1 hp
1.6 hp
0.75 kW
1.2 kW
1.1 hp
1.8 hp
0.82 kW
1.3 kW
j) Rated currents @400V
8.7 A
2.8 A
8.7 A
2.8 A
5.3 A
5.2 A
5.3 A
5.2 A
e) Motor efficiency class
Leistungskurven

Leistungskurven

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
D 3045 MT 1 Phase 2 Pole 50 Hz US
D 3045 MT 3 Phase 2 Pole 50 Hz US
D 3045 MT 1 Phase 2 Pole 50 Hz Metrisch
D 3045 MT 3 Phase 2 Pole 50 Hz Metrisch
D 3045 MT 1 Phase 2 Pole 60 Hz US
D 3045 MT 3 Phase 2 Pole 60 Hz US
D 3045 MT 1 Phase 2 Pole 60 Hz Metrisch
D 3045 MT 3 Phase 2 Pole 60 Hz Metrisch
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Technische Produktinformationen und Zeichnungen

Hier erhalten Sie zusätzliche technische Informationen sowie technische Zeichnungen zu Ihren Xylem-Produkten.

Broschüren

Dokumente

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.