Pumpen mit Flygt N-Technologie Flygt N-Technologie N 3531

Überblick Spezifikationen Leistungskurven Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge ;
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Modernste Abwasserpumpe mit N-Technologie
  • Anhaltende hohe Effizienz mit Energieeinsparungen bis zu 25%
  • Flexibles Baukastensystem
  • Robust und zuverlässig

ABWASSERPUMPEN MIT N-TECHNOLOGIE

Flygt N-Pumpen bewähren sich auch bei schwersten Anwendungsbedingungen und stehen zuverlässig an Ihrer Seite. Jede Komponente wurde mit dem Ziel nachhaltiger Effizienz konzipiert und hergestellt. Dank der patentierten N-Technologie mit innovativem Selbstreinigungskonzept liefern Flygt N-Pumpen die beste Leistung. Sie halten die Energiekosten niedrig und reduzieren außerplanmäßige Wartungskosten. bieten Zuverlässigkeit und zugleich Sicherheit sowie langfristig hohe Einsparungen.

Fast alle Feststoffe passieren die Schaufeln der Laufräder. Wenn ein Objekt auf die Vorderflanke einer der Schaufeln trifft, wird es auf die Form zugeschnitten, die dem Durchmesser des Einlasses entspricht.

Dank der mechanischen Selbstreinigungskonstruktion kann eine Schlammkonzentration von bis zu 8 % problemlos gefördert werden.

FLEXIBLES BAUKASTENSYSTEM

Die selbstreinigende Pumpe hat innovative Funktionen und ist für ein großes Anwendungsspektrum erste Wahl. Passen Sie die Hydraulik mit der modularen hydraulischen Konstruktion passgenau an Ihre Anforderungen für fast jede Anwendung an.

  • Austauschbarer Verschleißring aus Grauguss oder Hard IronTM, für verschiedene Betriebsbedingungen
  • Gehärtetes Laufrad aus Grauguss für typische Abwasseranwendungen
  • Hard Iron™-Laufrad für korrosive und abrasive Anwendungen
  • Edelstahl-Laufrad für spezielle Anwendungen, bei denen Duplex-Edelstahl erforderlich ist
  • Kurzer Wellenüberhang minimiert den Ausschlag der Laufradwelle und erhöht die Lebensdauer von Dichtungen und Lager
  • Motor speziell für Tauchfähigkeit entworfen. Die Hitze wird auf den Statorkern konzentriert, um eine bessere Kühlung zu gewährleisten.
  • Das doppelte Gleitringdichtungssystem besteht aus zwei Sätzen Gleitringdichtungen, die unabhängig arbeiten und doppelte Sicherheit garantieren. Erhältlich sind Ausführungen aus Wolframkarbid (WCCR) oder Silizium-Karbid (SiC) je nach der Beschaffenheit der Fördermedien.
  • Speziell für den Tauchbetrieb entworfenes Motorkabel SUBCAB®
  • Bietet flexible Kühlsysteme, z. B. mit geschlossenem Kreislauf, durch Medien gekühlt oder externe Kühlung.

Pumpensumpf (P)

Wet Pit (P)

Semi-permanente, tauchfähige Installation. Die Pumpe wird bei Nassaufstellung an doppelten Führungsschienen und mit automatischem Anschluss an die Druckrohrleitung installiert.

Tragbar (S)

Portable (S)

Installation einer tragbaren Tauchpumpe. Tragbare Pumpe mit Schlauchkupplung oder Flansch zum Anschluss an die Druckrohrleitung.

Vertikale Trockenaufstellung (T)

Dry Installation vertical (T)

Vertikale, permanente Trockenaufstellung der Pumpe. Die Tauchpumpe wird in einem Trockenschacht aufgestellt, mit Anschluss an Ansaug- und Druckrohrleitung.

Trockenaufstellung (Z)

Dry Installation (Z)

Horizontale, permanente Trockenaufstellung der Pumpe. Die Tauchpumpe wird in einem Trockenschacht aufgestellt, mit Anschluss an Ansaug- und Druckrohrleitung. ​

Spezifikationen

Spezifikationen

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
 
 
Pump
N 3531 3 Phasen 14 Pole 1470 50 Hz US
N 3531 3 Phasen 12 Pole 1270 50 Hz US
N 3531 3 Phasen 10 Pole 1070 50 Hz US
N 3531 3 Phasen 8 Pole 870 50 Hz US
N 3531 3 Phasen 6 Pole 670 50 Hz US
N 3531 3 Phasen 14 Pole 1470 50 Hz Metrisch
N 3531 3 Phasen 12 Pole 1270 50 Hz Metrisch
N 3531 3 Phasen 10 Pole 1070 50 Hz Metrisch
N 3531 3 Phasen 8 Pole 870 50 Hz Metrisch
N 3531 3 Phasen 6 Pole 670 50 Hz Metrisch
N 3531 3 Phasen 14 Pole 1470 60 Hz US
N 3531 3 Phasen 12 Pole 1270 60 Hz US
N 3531 3 Phasen 10 Pole 1070 60 Hz US
N 3531 3 Phasen 8 Pole 870 60 Hz US
N 3531 3 Phasen 14 Pole 1470 60 Hz Metrisch
N 3531 3 Phasen 12 Pole 1270 60 Hz Metrisch
N 3531 3 Phasen 10 Pole 1070 60 Hz Metrisch
N 3531 3 Phasen 8 Pole 870 60 Hz Metrisch
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
14
12
10
8
6
14
12
10
8
6
14
12
10
8
14
12
10
8
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
19 11/16 inch
19 11/16 inch
19 11/16 inch
19 11/16 inch
19 11/16 inch
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
19 11/16 inch
19 11/16 inch
19 11/16 inch
19 11/16 inch
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
i) Rated power
53.6 hp - 93.9 hp
53.6 hp - 187.7 hp
80.5 hp - 288.3 hp
167.6 hp - 536.4 hp
415.7 hp - 911.9 hp
40 kW - 70 kW
40 kW - 140 kW
60 kW - 215 kW
125 kW - 400 kW
310 kW - 680 kW
60 hp - 170 hp
90 hp - 280 hp
135 hp - 500 hp
335 hp - 870 hp
44.7 kW - 126.8 kW
67.1 kW - 208.8 kW
100.7 kW - 372.8 kW
249.8 kW - 648.8 kW
j) Rated currents @400V
113 A - 200 A
99 A - 360 A
138 A - 460 A
245 A - 730 A
575 A - 1160 A
113 A - 200 A
99 A - 360 A
138 A - 460 A
245 A - 730 A
575 A - 1160 A
515 A - 1205 A
515 A - 1205 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
b) Impeller material option 1
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Leistungskurven

Leistungskurven

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
N 3531 3 Phasen 14 Pole 1470 50 Hz US
N 3531 3 Phasen 12 Pole 1270 50 Hz US
N 3531 3 Phasen 10 Pole 1070 50 Hz US
N 3531 3 Phasen 8 Pole 870 50 Hz US
N 3531 3 Phasen 6 Pole 670 50 Hz US
N 3531 3 Phasen 14 Pole 1470 50 Hz Metrisch
N 3531 3 Phasen 12 Pole 1270 50 Hz Metrisch
N 3531 3 Phasen 10 Pole 1070 50 Hz Metrisch
N 3531 3 Phasen 8 Pole 870 50 Hz Metrisch
N 3531 3 Phasen 6 Pole 670 50 Hz Metrisch
N 3531 3 Phasen 14 Pole 1470 60 Hz US
N 3531 3 Phasen 12 Pole 1270 60 Hz US
N 3531 3 Phasen 10 Pole 1070 60 Hz US
N 3531 3 Phasen 8 Pole 870 60 Hz US
N 3531 3 Phasen 14 Pole 1470 60 Hz Metrisch
N 3531 3 Phasen 12 Pole 1270 60 Hz Metrisch
N 3531 3 Phasen 10 Pole 1070 60 Hz Metrisch
N 3531 3 Phasen 8 Pole 870 60 Hz Metrisch
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Technische Produktinformationen und Zeichnungen

Hier erhalten Sie zusätzliche technische Informationen sowie technische Zeichnungen zu Ihren Xylem-Produkten.

Broschüren

Documents

Dokumente

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.