Flygt Kanallaufradpumpen Flygt Kanallaufradpumpe C 3531

Überblick Spezifikationen Leistungskurven Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge ;
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Hohe Effizienz
  • Exzellenter Durchflussfähigkeit
  • Motoren mit hoher Leistungsdichte
  • Robust und zuverlässig

ABWASSER-KANALLAUFRADPUMPEN

Die klassischen C-Pumpen mit geschlossenen Laufrädern haben sich über die Jahre bewährt und wurden zur Förderung unterschiedlicher Medientypen konstruiert.

Das C 3531 Dreikanallaufrad wird aus Gusseisen oder Duplex-Edelstahl gefertigt und bietet eine exzellente Durchlassfähigkeit, die das Verstopfungsrisiko im Laufradkanal reduziert. Die kleine Lücke zwischen den austauschbaren Verschleißringen gewährleistet eine hohe Effizienz. 

ROBUSTES UND VERLÄSSLICHES DESIGN

  • Der kurze Wellenüberhang minimiert den Ausschlag der Laufradwelle und erhöht die Lebensdauer von Dichtungen und Lager
  • Motor speziell für Tauchfähigkeit entworfen. Die Hitze wird auf den Statorkern konzentriert, um eine bessere Kühlung zu gewährleisten.
  • Wellen aus martensitischem Edelstahl sorgen für maximale Belastbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
  • Optionale Duplex-Edelstahlwelle für ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
  • Doppeltes Gleitringdichtungssystem. Das System mit unabhängig arbeitenden doppelten Gleitringdichtungen garantiert doppelte Sicherheit. Erhältlich sind Ausführungen aus Wolframkarbid (WCCR) oder Silizium-Karbid (SiC) je nach der Beschaffenheit der Fördermedien.
  • Speziell für den Tauchbetrieb entworfenes Motorkabel SUBCAB®

Pumpensumpf (P)

Wet Pit (P)

Semi-permanente, tauchfähige Installation. Die Pumpe wird bei Nassaufstellung an doppelten Führungsschienen und mit automatischem Anschluss an die Druckrohrleitung installiert.

Tragbar (S)

Portable (S)

Installation einer tragbaren Tauchpumpe. Tragbare Pumpe mit Schlauchkupplung oder Flansch zum Anschluss an die Druckrohrleitung.

Vertikale Trockenaufstellung (T)

Dry Installation vertical (T)

Vertikale, permanente Trockenaufstellung der Pumpe. Die Tauchpumpe wird in einem Trockenschacht aufgestellt, mit Anschluss an Ansaug- und Druckrohrleitung.

Trockenaufstellung (Z)

Dry Installation (Z)

Horizontale, permanente Trockenaufstellung der Pumpe. Die Tauchpumpe wird in einem Trockenschacht aufgestellt, mit Anschluss an Ansaug- und Druckrohrleitung. ​

Spezifikationen

Spezifikationen

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
 
 
Pump
C 3531 3 Phasen 14 Pole 1440 50 Hz US
C 3531 3 Phasen 12 Pole 1240 50 Hz US
C 3531 3 Phasen 10 P 1040 50 Hz US
C 3531 3 Phasen 8 P 840 50 Hz US
C 3531 3 Phasen 6 P 640 50 Hz US
C 3531 3 Phasen 14 Pole 1440 50 Hz Metrisch
C 3531 3 Phasen 12 Pole 1240 50 Hz Metrisch
C 3531 3 Phasen 10 P 1040 50 Hz Metrisch
C 3531 3 Phasen 8 P 840 50 Hz Metrisch
C 3531 3 Phasen 6 P 640 50 Hz Metrisch
C 3531 3 Phasen 14 Pole 1440 60 Hz US
C 3531 3 Phasen 12 Pole 1240 60 Hz US
C 3531 3 Phasen 10 P 1040 60 Hz US
C 3531 3 Phasen 8 P 840 60 Hz US
C 3531 3 Phasen 14 Pole 1440 60 Hz Metrisch
C 3531 3 Phasen 12 Pole 1240 60 Hz Metrisch
C 3531 3 Phasen 10 P 1040 60 Hz Metrisch
C 3531 3 Phasen 8 P 840 60 Hz Metrisch
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
14
12
10
8
6
14
12
10
8
6
14
12
10
8
14
12
10
8
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
19 11/16 inch
19 11/16 inch
19 11/16 inch
19 11/16 inch
19 11/16 inch
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
19 11/16 inch
19 11/16 inch
19 11/16 inch
19 11/16 inch
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
i) Rated power
53.6 hp - 93.9 hp
53.6 hp - 187.7 hp
80.5 hp - 288.3 hp
167.6 hp - 536.4 hp
335.3 hp - 911.9 hp
40 kW - 70 kW
40 kW - 140 kW
60 kW - 215 kW
125 kW - 400 kW
250 kW - 680 kW
60 hp - 170 hp
90 hp - 280 hp
135 hp - 500 hp
335 hp - 870 hp
44.7 kW - 126.8 kW
67.1 kW - 208.8 kW
100.7 kW - 372.8 kW
249.8 kW - 648.8 kW
j) Rated currents @400V
113 A - 200 A
99 A - 360 A
138 A - 460 A
245 A - 730 A
465 A - 1160 A
113 A - 200 A
99 A - 360 A
138 A - 460 A
245 A - 730 A
465 A - 1160 A
515 A - 1205 A
515 A - 1205 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
b) Impeller material option 1
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Leistungskurven

Leistungskurven

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
C 3531 3 Phasen 14 Pole 1440 50 Hz US
C 3531 3 Phasen 12 Pole 1240 50 Hz US
C 3531 3 Phasen 10 P 1040 50 Hz US
C 3531 3 Phasen 8 P 840 50 Hz US
C 3531 3 Phasen 6 P 640 50 Hz US
C 3531 3 Phasen 14 Pole 1440 50 Hz Metrisch
C 3531 3 Phasen 12 Pole 1240 50 Hz Metrisch
C 3531 3 Phasen 10 P 1040 50 Hz Metrisch
C 3531 3 Phasen 8 P 840 50 Hz Metrisch
C 3531 3 Phasen 6 P 640 50 Hz Metrisch
C 3531 3 Phasen 14 Pole 1440 60 Hz US
C 3531 3 Phasen 12 Pole 1240 60 Hz US
C 3531 3 Phasen 10 P 1040 60 Hz US
C 3531 3 Phasen 8 P 840 60 Hz US
C 3531 3 Phasen 14 Pole 1440 60 Hz Metrisch
C 3531 3 Phasen 12 Pole 1240 60 Hz Metrisch
C 3531 3 Phasen 10 P 1040 60 Hz Metrisch
C 3531 3 Phasen 8 P 840 60 Hz Metrisch
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Quellwasser
Bergbau und Abbau/Zuschlagstoffe > Produktion Quellwasser
Pumpen von Abwasser
Wiederverwendung Pumpen von Abwasser
Kombinierte Abwasser- und Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Überschwemmungen Kombinierte Abwasser- und Regenwasserbehandlung
Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Hochwasser Regenwasserbehandlung
Hochwasserschutz
Regenwasser und Hochwasser Hochwasserschutz
Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Technische Produktinformationen und Zeichnungen

Hier erhalten Sie zusätzliche technische Informationen sowie technische Zeichnungen zu Ihren Xylem-Produkten.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.