Flygt Kanallaufradpumpen Flygt Kanallaufradpumpe C 3085

Überblick Spezifikationen Leistungskurven Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge ;
Überblick

Verfügbar zur Miete

Überblick

Produkteigenschaften
  • Hohe Effizienz
  • Exzellenter Durchflussfähigkeit
  • Motoren mit hoher Leistungsdichte
  • Robust und zuverlässig

ABWASSER-KANALLAUFRADPUMPEN

Die klassischen C-Pumpen mit geschlossenen Laufrädern haben sich über die Jahre als zuverlässig und robust bewährt. Sie decken ein breites Spektrum an Kapazitäten ab und bewältigen unterschiedliche Medientypen.

Die Flygt C 3085 ist mit einem geschlossenen Einzelschaufellaufrad mit exzellenter Durchflussfähigkeit ausgestattet, das das Risiko von Verstopfungen im Laufradkanal reduziert. Die kleine Lücke zwischen den austauschbaren Verschleißringen gewährleistet eine hohe Effizienz.

ROBUSTES UND VERLÄSSLICHES DESIGN

  • Kurzer Wellenüberhang minimiert den Ausschlag der Laufradwelle und erhöht die Lebensdauer von Dichtungen und Lager
  • Motor speziell für Tauchfähigkeit entworfen. Die Hitze wird auf den Statorkern konzentriert, um eine bessere Kühlung zu gewährleisten.
  • Wellen aus Edelstahl sorgen für maximale Belastbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
  • Doppeltes Gleitringdichtungssystem. Das System mit unabhängig arbeitenden doppelten Gleitringdichtungen garantiert doppelte Sicherheit. Erhältlich sind Ausführungen aus Wolframkarbid (WCCR) oder Silizium-Karbid (SiC) je nach der Beschaffenheit der Fördermedien.
  • Griplock™ Dichtungs-System. Sicherer Abschluss der Wellen zur Verhinderung von Gummiabrieb und keine zusätzlichen Sicherungsschrauben für minimale Wellenbeschädigungen.
  • Speziell für den Tauchbetrieb entworfenes Motorkabel SUBCAB®

Pumpensumpf (P)

Wet Pit (P)

Semi-permanente, tauchfähige Installation. Die Pumpe wird bei Nassaufstellung an doppelten Führungsschienen und mit automatischem Anschluss an die Druckrohrleitung installiert.

Tragbar (S)

Portable (S)

Installation einer tragbaren Tauchpumpe. Tragbare Pumpe mit Schlauchkupplung oder Flansch zum Anschluss an die Druckrohrleitung.

Vertikale Trockenaufstellung (T)

Dry Installation vertical (T)

Vertikale, permanente Trockenaufstellung der Pumpe. Die Tauchpumpe wird in einem Trockenschacht aufgestellt, mit Anschluss an Ansaug- und Druckrohrleitung.

Trockenaufstellung (Z)

Dry Installation (Z)

Horizontale, permanente Trockenaufstellung der Pumpe. Die Tauchpumpe wird in einem Trockenschacht aufgestellt, mit Anschluss an Ansaug- und Druckrohrleitung. ​

Spezifikationen

Spezifikationen

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
 
 
Pump
C 3085 MT 1 Phase 4 Pole 50 Hz US
C 3085 MT 3 Phase 4 Pole 50 Hz US
C 3085 MT 3 Phasen 6 P 50 Hz US
C 3085 MT 1 Phase 4 Pole 50 Hz Metrisch
C 3085 MT 3 Phase 4 Pole 50 Hz Metrisch
C 3085 MT 3 Phasen 6 P 50 Hz Metrisch
C 3085 MT 1 Phase 4 Pole 60 Hz US
C 3085 MT 3 Phase 4 Pole 60 Hz US
C 3085 MT 1 Phase 4 Pole 60 Hz Metrisch
C 3085 MT 3 Phase 4 Pole 60 Hz Metrisch
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
4
4
6
4
4
6
4
4
4
4
h) Phase
1~
3~
3~
1~
3~
3~
1~
3~
1~
3~
d) Discharge outlet diameter
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
80 mm
80 mm
80 mm
3 1/8 inch
3 1/8 inch
80 mm
80 mm
i) Rated power
1.3 hp - 2 hp
1.7 hp - 2.7 hp
1.2 hp
0.95 kW - 1.5 kW
1.3 kW - 2 kW
0.9 kW
1.6 hp - 2.4 hp
2.2 hp - 3 hp
1.2 kW - 1.8 kW
1.6 kW - 2.2 kW
j) Rated currents @400V
7.2 A - 9.2 A
4.2 A - 5.2 A
2.9 A
7.2 A - 9.2 A
4.2 A - 5.2 A
2.9 A
7.2 A - 10 A
3.7 A - 6.6 A
7.2 A - 10 A
3.7 A - 6.6 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
e) Motor efficiency class
Leistungskurven

Leistungskurven

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
C 3085 MT 1 Phase 4 Pole 50 Hz US
C 3085 MT 3 Phase 4 Pole 50 Hz US
C 3085 MT 3 Phasen 6 P 50 Hz US
C 3085 MT 1 Phase 4 Pole 50 Hz Metrisch
C 3085 MT 3 Phase 4 Pole 50 Hz Metrisch
C 3085 MT 3 Phasen 6 P 50 Hz Metrisch
C 3085 MT 1 Phase 4 Pole 60 Hz US
C 3085 MT 3 Phase 4 Pole 60 Hz US
C 3085 MT 1 Phase 4 Pole 60 Hz Metrisch
C 3085 MT 3 Phase 4 Pole 60 Hz Metrisch
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Abwassersysteme
Gebäudesysteme Abwassersysteme
Quellwasser
Bergbau und Abbau/Zuschlagstoffe > Produktion Quellwasser
Pumpen von Abwasser
Wiederverwendung Pumpen von Abwasser
Kombinierte Abwasser- und Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Überschwemmungen Kombinierte Abwasser- und Regenwasserbehandlung
Entwässerung
Wohngebäude Entwässerung
Abwasser
Wohngebäude Abwasser
Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Technische Produktinformationen und Zeichnungen

Hier erhalten Sie zusätzliche technische Informationen sowie technische Zeichnungen zu Ihren Xylem-Produkten.

Broschüren

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.