Flygt Kanallaufradpumpen Flygt Kanallaufradpumpe C 3060

Überblick Spezifikationen Leistungskurven Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge ;
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Hohe Effizienz
  • Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
  • Exzellenter Durchflussfähigkeit
  • Motoren mit hoher Leistungsdichte
  • Robust und zuverlässig

KANALLAUFRADPUMPEN AUS EDELSTAHL FÜR KORROSIVE MEDIEN

Die Flygt C 3060 fördert korrosive Medien kommunaler und industrieller Kläranlagen in diesen Branchen:

  • Chemische Industrie
  • Lebensmittelindustrie
  • Pharmaindustrie
  • Textilindustrie

Die Pumpe Flygt C 3060 ist aus Edelstahl AISI 329 gefertigt und deshalb absolut zuverlässig. Sie ist mit einem geschlossenen Mehrfachschaufelrad mit exzellenter Durchflussfähigkeit ausgestattet, das das Risiko von Verstopfungen im Laufradkanal reduziert. Die kleine Lücke zwischen den austauschbaren Verschleißringen gewährleistet eine hohe Effizienz.

ROBUSTES UND VERLÄSSLICHES DESIGN

  • Das Pumpenmaterial ist für Flüssigkeiten mit pH-Werten zwischen 2 und 14 geeignet
  • Kurzer Wellenüberhang minimiert den Ausschlag der Laufradwelle und erhöht die Lebensdauer von Dichtungen und Lager
  • Wellen aus Duplex-Edelstahl sorgen für maximale Belastbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
  • Motor speziell für Tauchfähigkeit entworfen. Die Hitze wird auf den Statorkern konzentriert, um eine bessere Kühlung zu gewährleisten.
  • Leichtes Produkt – kompakt und haltbar
  • Doppeltes Gleitringdichtungssystem. Das System mit unabhängig arbeitenden doppelten Gleitringdichtungen garantiert doppelte Sicherheit.
  • Speziell für die Abwasserbehandlung entworfenes Motorkabel SUBCAB®

Pumpensumpf (P)

Wet Pit (P)

Semi-permanente, tauchfähige Installation. Die Pumpe wird bei Nassaufstellung an doppelten Führungsschienen und mit automatischem Anschluss an die Druckrohrleitung installiert.

Tragbar (S)

Portable (S)

Installation einer tragbaren Tauchpumpe. Tragbare Pumpe mit Schlauchkupplung oder Flansch zum Anschluss an die Druckrohrleitung.

Vertikale Trockenaufstellung (T)

Dry Installation vertical (T)

Vertikale, permanente Trockenaufstellung der Pumpe. Die Tauchpumpe wird in einem Trockenschacht aufgestellt, mit Anschluss an Ansaug- und Druckrohrleitung.

Spezifikationen

Spezifikationen

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
 
 
Pump
C 3060 HT 3 Phase 2 Pole 50 Hz US
C 3060 MT 3 Phase 2 Pole 50 Hz US
C 3060 HT 3 Phase 2 Pole 50 Hz Metrisch
C 3060 MT 3 Phase 2 Pole 50 Hz Metrisch
C 3060 HT 3 Phase 2 Pole 60 Hz US
C 3060 MT 1 Phase 2 Pole 60 Hz US
C 3060 MT 3 Phase 2 Pole 60 Hz US
C 3060 HT 3 Phase 2 Pole 60 Hz Metrisch
C 3060 MT 1 Phase 2 Pole 60 Hz Metrisch
C 3060 MT 3 Phase 2 Pole 60 Hz Metrisch
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
1~
3~
3~
1~
3~
d) Discharge outlet diameter
1 15/16 inch
2 9/16 inch
50 mm
65 mm
1 15/16 inch
2 9/16 inch
2 9/16 inch
50 mm
65 mm
65 mm
i) Rated power
3.2 hp
3.2 hp
2.4 kW
2.4 kW
3.6 hp
2.5 hp
3.6 hp
2.7 kW
1.9 kW
2.7 kW
j) Rated currents @400V
4.9 A
4.9 A
4.9 A
4.9 A
5.4 A
10 A
5.4 A
5.4 A
10 A
5.4 A
a) Impeller material
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Leistungskurven

Leistungskurven

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
C 3060 HT 3 Phase 2 Pole 50 Hz US
C 3060 MT 3 Phase 2 Pole 50 Hz US
C 3060 HT 3 Phase 2 Pole 50 Hz Metrisch
C 3060 MT 3 Phase 2 Pole 50 Hz Metrisch
C 3060 HT 3 Phase 2 Pole 60 Hz US
C 3060 MT 1 Phase 2 Pole 60 Hz US
C 3060 MT 3 Phase 2 Pole 60 Hz US
C 3060 HT 3 Phase 2 Pole 60 Hz Metrisch
C 3060 MT 1 Phase 2 Pole 60 Hz Metrisch
C 3060 MT 3 Phase 2 Pole 60 Hz Metrisch
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Entwässerung
Wohngebäude Entwässerung
Abwasser
Wohngebäude Abwasser
Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Technische Produktinformationen und Zeichnungen

Hier erhalten Sie zusätzliche technische Informationen sowie technische Zeichnungen zu Ihren Xylem-Produkten.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.