It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Lowara Entwässerungspumpen

Das Spektrum der Lowara Entwässerungspumpen aus Edelstahl reicht von tragbaren bis zu festen Installationen. Sie eignen sich für sauberes oder verschmutztes Wasser wie geflutete Fundamente, Grundwasser und Abflusswasser.

Können wir Ihnen helfen?

Kontaktieren Sie einen Experten
Pumpenmodelle
Pumpenmodelle
Zeige 1 - 3 von 3

DIWA Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen

Technische Daten

  • Fördermenge: bis zu 25 m³/h
  • Förderhöhe: bis zu 21 m
  • Stromversorgung: Ein- und Dreiphasen 50 und 60 Hz
  • Leistung: von 0,55 kW bis zu 1,50...

DOC Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen

Technische Daten

  • Fördermenge: bis zu 14 m³/h
  • Förderhöhe: bis zu 11 m
  • Stromversorgung: Ein- und Dreiphasen 50 und 60 Hz
  • Leistung: von 0,25 kW bis zu 0,55...

SOS-Flutkit zur schnellen Not-Entwässerung

Technische Daten

  • Förderhöhe: bis zu 7 m
  • Stromversorgung: Einphasen