It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt BIBO 2800 Reihe Flygt BIBO 2830

Überblick Spezifikationen Zubehör Industrien und Anwendungen
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Klassische BIBO-Konstruktion für bessere Leistung
  • Überragende verschleißfeste Hydraulik mit Dura-Spin™-System
  • Einfach anzubringende und zu wartende Steckdichtung
  • Wasserdichte Anschlussleiste, um das Risiko von Folgeschäden zu reduzieren
  • Laufradmanschette mit Smart-System zur schnellen Anpassung des Laufrads

        Die klassische BIBO-Konstruktion minimiert durch ausgezeichnete Verschleißfestigkeit die Ausfallzeiten.

        Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung in der Konstruktion von Entwässerungspumpen für die anspruchsvollsten Anwendungen weltweit hält die Flygt BIBO-Reihe 2800 selbst unter schwierigsten Bedingungen stand.

        Es gibt auf dem Markt keine mit den Pumpen der Flygt BIBO-Reihe 2830 vergleichbare Pumpenkonstruktion. Die Hydraulikkonstruktion der Pumpe ermöglicht im Vergleich zu den traditionellen Entwässerungspumpen eine vielfach höhere Verschleißfestigkeit. Unsere bewährte Expertise in der Hydraulik ermöglichte uns die Entwicklung des Dura-Spin™-Systems. Das einzigartige, geschlossene Laufrad und der Saugdeckel mit Dura-Spin™-Rillen verhindern ein Festsetzen von abrasiven Partikeln am Laufradhals. Diese exklusive Konstruktion ist ein weiterer Grund dafür, warum die Flygt Pumpen der Reihe BIBO 2800 tagein und tagaus ihre Leistung erbringen. 

        Wenn wir über klassische BIBO-Konstruktion sprechen, meinen wir Funktionen, die eine zuverlässige Pumpleistung gewährleisten. Der breite Sockel und der Abfluss auf der Seite des Kühlmantels stabilisieren die Pumpe. Der Deckel bietet einfachen Zugang zur Anschlussleiste und zu dem Griff, mit dem die aufgehängte Pumpe gesichert wird.

        Reduzieren Sie Ihre Wartungskosten

        Sie stellen hohe Ansprüche an Ihre Entwässerungspumpen und -anlagen. Sie möchten möglichst wenig Zeit für die Wartung Ihrer Pumpen aufwenden.

        Wir haben den Prozess vereinfacht, wenn die Wartung fällig ist, so dass Sie die Pumpe schnell wieder in Gang bringen können. Die Flygt Pumpe BIBO 2830 ist mit einer Reihe intelligenter Funktionen ausgestattet, die die Wartung vereinfachen, zum Beispiel der serienmäßigen Steckdichtung. 

        Die Schlammpumpen BIBO 2800 basieren auf derselben Plattform wie die Entwässerungspumpen der Reihe 2800 und haben deshalb viele gemeinsame Komponenten. Das bedeutet weniger Ersatzteile in Ihrem Lagerbestand. Wenn Sie gelernt haben, eine Pumpe der Reihe zu warten, kennen Sie sie alle. 

        Spezifikationen

        Spezifikationen

         
         
        50 Hz
        B226 MT
        B251 HT
        K234 MT
        B228 MT
        B253 HT
        K236 MT
        Rating [kW] 50 Hz
        3,7
        3,7
        3,7
        Voltage [V/phase] 50 Hz
        400, 3~
        400, 3~
        400, 3~
        Rated current [A] 50 Hz
        7,3
        7,3
        7,3
        Weight [kg] 50 Hz
        54
        54
        54
        Max. height [mm] 50 Hz
        762
        762
        762
        Max. width [mm] 50 Hz
        471
        471
        471
        Discharge Ø [in] 50 Hz
        4"
        3"
        4"
        Strainer hole [mm] 50 Hz
        10
        10
        10
        Warm liquid, 70ºC 50 Hz
        Yes
        Yes
        Yes
         
         
        60 Hz
        B226 MT
        B251 HT
        K234 MT
        B228 MT
        B253 HT
        K236 MT
        Rating [hp] (kW) 60 Hz
        5.9 (4.4)
        5.9 (4.4)
        5.9 (4.4)
        Voltage [V/phase] 60 Hz
        460/575, 3~
        460/575, 3~
        460/575, 3~
        Rated current [A] 60 Hz
        7.1/5.8
        7.1/5.8
        7.1/5.8
        Weight [lbs] (kg) 60 Hz
        119 (54)
        119 (54)
        119 (54)
        Max. height [in] (mm) 60 Hz
        30 (762)
        30 (762)
        30 (762)
        Max. width [in] (mm) 60 Hz
        19 (471)
        19 (471)
        19 (471)
        Discharge Ø [in] 60 Hz
        4"
        3"
        4"
        Strainer hole [in] (mm) 60 Hz
        3/8 (10)
        3/8 (10)
        3/8 (10)
        Warm liquid, 158 ºF (70ºC) 60 Hz
        Yes
        Yes
        Yes
        Zubehör

        Zubehör

        Zubehör

        Schnellkupplungsrohre

        • Hochfester feuerverzinkter Stahl
        • Anschlussanschlüsse mit Schnellkupplung (QD)
        • 2"- bis 12“ Rohre, Formstücke und Adapter verfügbar

        Schwimmponton

        • Leichte, kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Stahlschwimmern
        • Für eine breite Palette von Anwendungsbereichen in Bergwerken, Steinbrüchen, Baustellen oder Klär- und Industrieanlagen.
        • Erhältlich für fast alle Pumpen von Flygt.

        Tandemaufstellung

        • Schaltet zwei oder mehr Pumpen in Reihe für Betrieb mit extra hoher Förderhöhe
        • Verfügbar für die Pumpen der Serien Flygt 2000 oder 2600 oder der BS-Version
        • Erlaubt Schlauch und Rohrverbindungen

        Original-Ersatzteile

        Flygt Basis-Reparatursätze

        • Alle zur Überholung einer Flygt Pumpenantriebseinheit erforderlichen Teile
        • Verzögerungen aufgrund von fehlenden Teilen minimieren
        • Niedriger Preis als beim separaten Kauf der Teile
        • Werden zur direkten und schnellen Lieferung in Xylems Distributionszentren gelagert
        • Einfachere Handhabung und Verwaltung

        Flygt Verschleiß-Sätze

        • Kürzere Ausfallzeiten
        • Einfacher Zugang zu allen kritischen Teilen für die häufigsten Reparaturen der Flygt Entwässerungspumpe 
        • Niedrigere Kosten als beim Kauf von einzelnen Ersatzteilen 
        • Einfachere Verwaltung von Ersatzteilen 
        • Vereinfachte Kombination von Sätzen für umfassendere Reparaturen
        • Ausschließlich mit verschleißfesten, echten Flygt-Teilen für eine dauerhafte Leistung

        Steckdichtung

        • Einteiliger Bausatz mit Innen- und Außendichtungen
        • Hervorragende Leckage-Prävention
        • Konstruktion mit solidem Dichtring
        • Haltbare und beständige Materialien
        • Schnelle und einfache Installation
        • Integrierte Kühlpumpe
        • Active Seal™ bei ausgewählten Ausführungen

        Flygt Statoren

        • Optimale Leistung und längere Lebensdauer der Motoren
        • Erhöhter Wirkungsgrad von Pumpe und Rührwerk
        • Sicherheitsfokus
        • Optimierte Wärmeübertragung und Toleranz gegenüber hohen Betriebstemperaturen.
        • Minimiertes Kurzschlussrisiko
        • Zuverlässiger Betrieb mit frequenzgeregelten Antrieben (VFD)
        Industrien und Anwendungen

        Industrien und Anwendungen

        Empfohlene Industrien und Anwendungen

        Dewatering
        Tagebau Dewatering
        Dewatering
        Bergbau und Abbau/Zuschlagstoffe > Produktion Dewatering
        Entwässerung
        Unter Tage Entwässerung
        Quellwasser
        Bergbau und Abbau/Zuschlagstoffe > Produktion Quellwasser
        Notfall-Hochwasserentwässerung
        Allgemeine Industrie Notfall-Hochwasserentwässerung

        Verwandte Produkte und Dienstleistungen