It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt 2700 Reihe Flygt DS 2720

Überblick Industrien und Anwendungen
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Alle Teile aus Edelstahl 316
  • Nitrilgummi an Verschleißteilen
  • Für pH-Werte zwischen 2 und 10
  • Modulare Bauweise

Optimiert für extreme Umgebungen und unvorhersehbare pH-Werte

Die Flygt DS 2720 ist eine elektrische, tauchfähige, korrosionsbeständige Schlammpumpe, die für die härtesten Betriebsbedingungen mit korrosiven bzw. abrasiven Flüssigkeiten geeignet ist, unter anderem in Bergbaugruben und von industriellen und öffentlichen Versorgern. 

Die Schlammpumpen der Reihe Flygt 2700 bewältigen Durchflussmengen von mehr als 1.800 USGPM (50 l/s) und Förderhöhen von bis zu 200 Fuß (65 m) sowie Feststoffe mit einem Durchmesser von bis zu 3 Zoll (80 mm). Erhältlich in Leistungsstufen von 3 bis 13 PS (2 bis 8 kW). Die tragbaren Entwässerungspumpen sind aus Edelstahl 316 gefertigt und für extreme Umgebungen und unvorhersehbare pH-Werte geeignet.

Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dewatering
Bergbau und Abbau/Zuschlagstoffe > Produktion Dewatering
Quellwasser
Bergbau und Abbau/Zuschlagstoffe > Produktion Quellwasser
Dewatering
Tagebau Dewatering
Entwässerung
Unter Tage Entwässerung
Notfall-Hochwasserentwässerung
Allgemeine Industrie Notfall-Hochwasserentwässerung