It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt 2600 Reihe Flygt 2670

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen
Überblick

Verfügbar zur Miete

Überblick

Produkteigenschaften
  • Überragende verschleißfeste Hydraulik mit Dura-Spin System
  • Einfach anzubringende und zu wartende Steckdichtung
  • Wasserdichte Anschlussleiste, um das Risiko von Folgeschäden zu reduzieren
  • Laufradmanschette mit Smart-System zur schnellen Anpassung des Laufrads

Minimieren Sie Ausfallzeiten durch ausgezeichnete Verschleißfestigkeit

Die Flygt 2670 Pumpe steht für Zuverlässigkeit und ist mit Innovationen ausgestattet, die den Verschleiß am Laufrad und an den Dichtungen reduzieren. Mit Flygt besitzen Sie eine Pumpe, die immer weiterpumpt, sogar unter den schwierigsten Bedingungen.

Es gibt auf dem Markt keine mit den Pumpen der Flygt 2600 Reihe vergleichbare Pumpenkonstruktion. Die branchenführende Konstruktion der Flygt Pumpen bietet eine Verschleißfestigkeit, die die anderer vergleichbarer, traditioneller Pumpen um ein Vielfaches übertrifft. Um die spezifischen Anforderungen an die Wasserpumpen zu erfüllen, hat unser erfahrenes Hydraulik-Team das Dura-Spin System™ entwickelt. Das einzigartige, geschlossene Laufrad und der Saugdeckel mit Dura-Spin™-Rillen verhindern ein Festsetzen von abrasiven Partikeln am Laufradhals. Diese exklusive Konstruktion ist ein weiterer Grund dafür, warum die Flygt Pumpen der Reihe 2600 tagein und tagaus ihre Leistung erbringen.

Mit ihrem exklusiven Spin-Out™-System ist die Flygt 2600 Reihe auf dem Markt einzigartig. Nie zuvor war die Zuverlässigkeit einer Tauchpumpe größer, denn das Dichtungssystem reduziert den Abrieb im Hohlraum der Dichtung.

Reduzieren Sie Ihre Wartungskosten

Sie stellen hohe Ansprüche an Ihre Pumpen und Entwässerungsanlagen. Sie möchten möglichst wenig Zeit für die Wartung Ihrer Pumpen aufwenden.

Wir haben den Prozess vereinfacht, wenn die Wartung fällig ist. Die Flygt 2670 Pumpe hat eine Reihe von intelligenten Funktionen, die die Wartung vereinfachen. Die Konstruktion der Laufradmanschette ermöglicht beispielsweise Zeiteinsparungen, wenn Sie das Laufrad justieren bzw. anpassen müssen. Außerdem besitzt die Flygt 2670 Pumpe standardmäßig eine Steckdichtung. 

Die Pumpen der Flygt 2600 Reihe wurden für Einfachheit und eine lange Lebensdauer gebaut. Wenn Sie gelernt haben, eine Pumpe der Reihe zu warten, kennen Sie sie alle.

Spezifikationen

Spezifikationen

 
 
50 Hz
B226 MT
B251 HT
B228 MT
B253 HT
Rating [kW] 50 Hz
18
18
Voltage [V/phase] 50 Hz
400, 3~
400, 3~
Rated current [A] 50 Hz
32
32
Weight [kg] 50 Hz
154
154
Max. height [mm] 50 Hz
991
991
Max. width [mm] 50 Hz
637
637
Discharge Ø [in] 50 Hz
6"
4"
Strainer hole [mm] 50 Hz
12
12
Warm liquid, 70ºC 50 Hz
Yes
Yes
 
 
60 Hz
B226 MT
B251 HT
B228 MT
B253 HT
Rating [hp] (kW) 60 Hz
27 (20)
27 (20)
Voltage [V/phase] 60 Hz
460/575, 3~
460/575, 3~
Rated current [A] 60 Hz
31/25
31/25
Weight [lbs] (kg) 60 Hz
340 (154)
340 (154)
Max. height [in] (mm) 60 Hz
39 (991)
39 (991)
Max. width [in] (mm) 60 Hz
25 (637)
25 (637)
Discharge Ø [in] 60 Hz
6"
4"
Strainer hole [in] (mm) 60 Hz
1/2 (12)
1/2 (12)
Warm liquid, 158 ºF (70ºC) 60 Hz
Yes
Yes
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dewatering
Tagebau Dewatering
Entwässerung
Unter Tage Entwässerung
Quellwasser
Bergbau und Abbau/Zuschlagstoffe > Produktion Quellwasser
Dewatering
Bergbau und Abbau/Zuschlagstoffe > Produktion Dewatering
Notfall-Hochwasserentwässerung
Regenwasser und Hochwasser Notfall-Hochwasserentwässerung

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.