It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt 2600 Reihe Flygt 2660 SH

Überblick Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Überragende verschleißfeste Hydraulik mit Dura-Spin System
  • Einfach anzubringende und zu wartende Steckdichtung
  • Wasserdichte Anschlussleiste, um das Risiko von Folgeschäden zu reduzieren
  • Laufradmanschette mit Smart-System zur schnellen Anpassung des Laufrads
  • Version für extrem große Förderhöhen

Minimieren Sie Ausfallzeiten durch ausgezeichnete Verschleißfestigkeit

Die Flygt 2660 SH Pumpe steht für Zuverlässigkeit und ist mit Innovationen ausgestattet, die den Verschleiß am Laufrad und an den Dichtungen reduzieren. Mit einer Flygt besitzen Sie eine Pumpe, die immer weiterpumpt, sogar unter den schwierigsten Bedingungen.

Es gibt auf dem Markt keine mit den Pumpen der Flygt 2600 Reihe vergleichbare Pumpenkonstruktion. Die branchenführende Konstruktion der Flygt Pumpen bietet eine Verschleißfestigkeit, die die anderer vergleichbarer, traditioneller Pumpen um ein Vielfaches übertrifft. Um die spezifischen Anforderungen an die Wasserpumpen zu erfüllen, hat unser erfahrenes Hydraulik-Team das Dura-Spin System™ entwickelt. Das einzigartige, geschlossene Laufrad und der Saugdeckel mit Dura-Spin™-Rillen verhindern ein Festsetzen von abrasiven Partikeln am Laufradhals. Diese exklusive Konstruktion ist ein weiterer Grund dafür, warum die Flygt Pumpen der Reihe 2600 tagein und tagaus ihre Leistung erbringen.

Mit ihrem exklusiven Spin-Out™-System ist die Flygt 2600 Reihe auf dem Markt einzigartig. Nie zuvor war die Zuverlässigkeit einer Tauchpumpe größer, denn das Dichtungssystem reduziert den Abrieb im Hohlraum der Dichtung.

Reduzieren Sie Ihre Wartungskosten

Sie stellen hohe Ansprüche an Ihre Pumpen und Entwässerungsanlagen. Sie möchten möglichst wenig Zeit für die Wartung Ihrer Pumpen aufwenden.

Wir haben den Prozess vereinfacht, wenn die Wartung fällig ist. Die Flygt 2660 SH Pumpe hat eine Reihe von intelligenten Funktionen, die die Wartung vereinfachen. Die Konstruktion der Laufradmanschette ermöglicht beispielsweise Zeiteinsparungen, wenn Sie das Laufrad justieren bzw. anpassen müssen. Außerdem hat die Flygt 2660 SH Pumpe standardmäßig eine Steckdichtung. 

Die Pumpen der Flygt 2600 Reihe wurden für Einfachheit und eine lange Lebensdauer gebaut. Wenn Sie gelernt haben, eine Pumpe der Reihe zu warten, kennen Sie sie alle.

Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dewatering
Bergbau und Abbau/Zuschlagstoffe > Produktion Dewatering
Entwässerung
Unter Tage Entwässerung
Dewatering
Tagebau Dewatering
Quellwasser
Bergbau und Abbau/Zuschlagstoffe > Produktion Quellwasser
Notfall-Hochwasserentwässerung
Allgemeine Industrie Notfall-Hochwasserentwässerung
Dokumentation und Werkzeuge