It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt 2000 Reihe Flygt 2201

Überblick Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Verfügbar zur Miete

Überblick

Produkteigenschaften
  • Hard-Iron™-Laufrad (60 HRC)
  • Schutz von Außendichtungen durch Flygt Spin-Out™
  • Aluminiumkonstruktion
  • Poly-Life® Polyurethan-Verschleißteile für zusätzliche Verschleißfestigkeit
  • Zweistufige Hydraulikkonstruktion für große Förderhöhe

Bewährte Entwässerungspumpe für die Bergbauindustrie

Die Flygt 2201 optimiert die Konstruktion der weltbekannten BIBO-Pumpen und leistet seit Jahrzehnten ihren Dienst in der Bergbauindustrie. Sie ist eine robuste und zuverlässige Pumpe mit zweistufiger Hydraulik, um große Förderhöhen zu erreichen.

Aufgrund der speziellen halboffenen Hard-Iron™-Laufräder (60 HRC) kombiniert sie optimal einen verschleiß- und verstopfungsfreien Betrieb. Das Hydrauliksystem mit Flygt Spin-Out™-Konstruktion reduziert den Abrieb im Hohlraum der Dichtung durch Verwendung einer traditionellen doppelten Gleitringdichtung aus Wolframkarbid. Damit erhalten Sie eine Pumpe, die Sie in Ihrem Sumpf platzieren und dann praktisch vergessen können.

Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Quellwasser
Bergbau und Abbau/Zuschlagstoffe > Produktion Quellwasser
Dewatering
Bergbau und Abbau/Zuschlagstoffe > Produktion Dewatering
Entwässerung
Unter Tage Entwässerung
Dewatering
Tagebau Dewatering
Notfall-Hochwasserentwässerung
Allgemeine Industrie Notfall-Hochwasserentwässerung