It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt 2000 Reihe Flygt 2071

Überblick Industrien und Anwendungen
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Poly-Life® Polyurethan-Verschleißteile für zusätzliche Verschleißfestigkeit
  • Passt in enge Bereiche, 7,2 Zoll (185 mm) breit für 8-Zoll-Rohre
  • Zweistufiges Hydraulikende für eine schlanke Konstruktion für große Förderhöhen
  • Für aktive Entwässerung geeignet

Robuste Entwässerungspumpe 

Die Flygt 2071 eignet sich für schwere Betriebsbedingungen und Wasser oder Flüssigkeiten, die Steinsplitter, Bohrspäne oder Abraum enthalten. 

Die Pumpe ist mit Verschleißteilen mit Poly-Life®-Polyurethan für zusätzliche Belastbarkeit verfügbar.

Das halboffene Laufrad ist für verstopfungsfreien und problemlosen Betrieb aus hochwertigem Chrom gefertigt. Die MT-Ausführung hat eine zweistufige Hydraulik, um zusammen mit der schlanken Konstruktion große Förderhöhen zu erreichen.

Schlanke Entwässerungspumpe bei wenig Platz

Diese leichten Aluminiumpumpen eignen sich perfekt für aktive Entwässerungsprojekte. Mit einem Durchmesser von nur 185 mm (7,2 Zoll) passt die schlanke Konstruktion der Flygt 2071 problemlos in Rohrleitungen oder andere enge Stellen, einschließlich 8-Zoll-Bohrlöcher. 

Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Entwässerung
Unter Tage Entwässerung
Dewatering
Tagebau Dewatering
Dewatering
Bergbau und Abbau/Zuschlagstoffe > Produktion Dewatering
Quellwasser
Bergbau und Abbau/Zuschlagstoffe > Produktion Quellwasser
Notfall-Hochwasserentwässerung
Allgemeine Industrie Notfall-Hochwasserentwässerung

Verwandte Produkte und Dienstleistungen