It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Rohrschachtpumpen P 7121

Überblick Spezifikationen Leistungskurven Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Hydraulik mit N-Technologie
  • Anhaltend hohe Effizienz
  • Aluminium-Bronze-Propeller
  • Robust und zuverlässig

PROPELLERPUMPE MIT N-TECHNOLOGIE

Die P 7121 bietet dank unserer bewährten und einzigartigen N-Technologie mit rückwärts gebogenen Propellerflügelkanten und einer Entlastungsrille im Verschleißringbereich ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit. Mit der patentierten N-Technologie beugt diese selbstreinigende Pumpe außerplanmäßigen Unterbrechungen vor und senkt dank ihrer nachhaltig hohen Effizienz die Energiekosten.

Die Pumpe ist einfach zu installieren, ohne Probleme bei der Montage oder bei der Wellenausrichtung. Die Tauchpumpe P 7121 von Flygt kann innerhalb von Minuten in ihrem 1400-mm-Schacht montiert werden. Dank unseres intelligenten Installationskonzepts ist sie für Wartungsmaßnahmen außerdem mühelos anzuheben. 

ROBUSTES UND VERLÄSSLICHES DESIGN

  • Motor speziell für Tauchfähigkeit entworfen. Die Hitze wird auf den Statorkern konzentriert, um eine bessere Kühlung zu gewährleisten.
  • Aluminium-Bronze-Propeller für den normalen Einsatz in den meisten Anwendungen.
  • Optionaler Edelstahl-Propeller für Anwendungen, die als Material Edelstahl erfordern.
  • Selbstreinigende Leitradschaufeln sind für den Gebrauch in kontaminiertem Wasser optimiert.
  • Wellen aus martensitischem Edelstahl sorgen für maximale Belastbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
  • Doppeltes Gleitringdichtungssystem. Das System mit unabhängig arbeitenden doppelten Gleitringdichtungen garantiert doppelte Sicherheit. Erhältlich sind Ausführungen aus Wolframkarbid (WCCR) oder Silizium-Karbid (SiC) je nach der Beschaffenheit der Fördermedien.
  • Speziell für den Tauchbetrieb entworfenes Motorkabel SUBCAB®.

Schacht (L)

Column (L)

Semi-permanente, tauchfähige Installation im Schachtrohr. Nassaufstellung der Pumpe im Abflussrohr, automatisch mit Flansch abgedichtet.

Spezifikationen

Spezifikationen

Metrisch
US
 
 
Pump
P 7121 3 Phasen 14 Pole 50 Hz US
P 7121 3 Phasen 12 Pole 50 Hz US
P 7121 3 Phasen 10 Pole 50 Hz US
P 7121 3 Phasen 14 Pole 50 Hz Metrisch
P 7121 3 Phasen 12 Pole 50 Hz Metrisch
P 7121 3 Phasen 10 Pole 50 Hz Metrisch
P 7121 3 Phasen 14 Pole 60 Hz US
P 7121 3 Phasen 12 Pole 60 Hz US
P 7121 3 Phasen 14 Pole 60 Hz Metrisch
P 7121 3 Phasen 12 Pole 60 Hz Metrisch
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
h) Phase
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
i) Rated power
268.2 hp - 335.3 hp
388.9 hp - 549.8 hp
771.1 hp
200 kW - 250 kW
290 kW - 410 kW
575 kW
460 hp - 600 hp
775 hp
343 kW - 447.4 kW
577.9 kW
j) Rated currents @400V
430 A - 525 A
605 A - 840 A
1090 A
430 A - 525 A
605 A - 840 A
1090 A
a) Impeller material
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
b) Impeller material option 1
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
e) Motor efficiency class
Leistungskurven

Leistungskurven

Metrisch
US
P 7121 3 Phasen 14 Pole 50 Hz US
P 7121 3 Phasen 12 Pole 50 Hz US
P 7121 3 Phasen 10 Pole 50 Hz US
P 7121 3 Phasen 14 Pole 50 Hz Metrisch
P 7121 3 Phasen 12 Pole 50 Hz Metrisch
P 7121 3 Phasen 10 Pole 50 Hz Metrisch
P 7121 3 Phasen 14 Pole 60 Hz US
P 7121 3 Phasen 12 Pole 60 Hz US
P 7121 3 Phasen 14 Pole 60 Hz Metrisch
P 7121 3 Phasen 12 Pole 60 Hz Metrisch
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Pumpen von Abwasser
Wiederverwendung Pumpen von Abwasser
Kombinierte Abwasser- und Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Überschwemmungen Kombinierte Abwasser- und Regenwasserbehandlung
Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Hochwasser Regenwasserbehandlung
Hochwasserschutz
Regenwasser und Hochwasser Hochwasserschutz
Druckerhöhung
Wasserbahnen und Attraktionen Druckerhöhung
Pumpen von Abwasser
Wiederverwendung Pumpen von Abwasser
Kombinierte Abwasser- und Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Überschwemmungen Kombinierte Abwasser- und Regenwasserbehandlung
Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Hochwasser Regenwasserbehandlung
Hochwasserschutz
Regenwasser und Hochwasser Hochwasserschutz
Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Technische Produktinformationen und Zeichnungen

Hier erhalten Sie zusätzliche technische Informationen sowie technische Zeichnungen zu Ihren Xylem-Produkten.

Dokumente