It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

50010 Bronze AC-Motorpumpeneinheit

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Einfache Instandhaltung und Wartung.
  • Beständig gegen Verschleiß durch Abrieb (dies kann die Leistung beeinträchtigen – lassen Sie sich von Ihrem Vertriebshändler beraten).
  • Bewältigt harte und weiche Feststoffe ohne zu verstopfen.
  • Keine Durchlaufschwankungen
  • Bewältigt viskose Flüssigkeiten bis zu 500 cP
  • Standard-IEC-Motor

Flexible Laufradpumpe aus Bronze, Größe 010

Durchfluss: Nominal 6 Liter/Min. (1,3 Liter/Min.) bei 1500 U/Min.
Selbstansaugend von trocken bis 1,5m (4,9ft)
Druck bis 2,5 bar

Spezifikationen

Spezifikationen

Pumps
50010-2411
50010-2413
Body Materials
Bronze
Bronze
Impeller
Neoprene or Nitrile
Neoprene or Nitrile
Seal
Nitrile lip seal
Nitrile lip seal
Bearings
Uses motor bearings
Uses motor bearings
Shaft Material
Stainless steel shaft extension
Stainless steel shaft extension
Port Type
3/8" BSP internal thread and 19mm (3/4") borehose connections.
3/8" BSP internal thread and 19mm (3/4") borehose connections.
Voltage
230 (VAC)
230 (VAC)
Frequency
50 (Hz)
50 (Hz)
Motor
IEC 72 180W B3/B14 63 Frame IP55
IEC 72 180W B3/B14 63 Frame IP55
Weight
6.3 (kg) 13.8 (lb)
6.3 (kg) 13.8 (lb)
50010 Series
50010-2411
50010-2413
CE
Yes
Yes
Voltage
230/1/50
MPU
Impeller
Neoprene
230/1/50
Style
MPU
Nitrile
Industrien und Anwendungen
Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Technische Kataloge

Dokumente