It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

50005 Bronze AC-Motorpumpeneinheit

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Einfache Instandhaltung und Wartung.
  • Beständig gegen Verschleiß durch Abrieb (dies kann die Leistung beeinträchtigen – lassen Sie sich von Ihrem Vertriebshändler beraten).
  • Bewältigt harte und weiche Feststoffe ohne zu verstopfen.
  • Keine Durchlaufschwankungen.
  • Bewältigt viskose Flüssigkeiten bis zu 500 cP
  • Standard-IEC-Motor.

Flexible Laufradpumpe aus Bronze, Größe 005

Durchfluss: Nominal 4,5 Liter/Min. (1 Liter/Min.)
Selbstansaugend von trocken bis zu 1,5 m (4,9 ft)
Druck bis 2 bar

Spezifikationen

Spezifikationen

Pumps
50005-8411
50005-8413
Body Materials
Bronze
Bronze
Pump/Motor Adapter
Polypropylene
Polypropylene
Impeller
Neoprene or Nitrile
Neoprene or Nitrile
Seal
Nitrile lip seal
Nitrile lip seal
Bearings
Uses motor bearings
Uses motor bearings
Shaft Material
Stainless steel shaft extension
Stainless steel shaft extension
Port Type
12.5mm (0.5¨) Bore hose connections
12.5mm (0.5¨) Bore hose connections
Voltage
230 (VAC)
230 (VAC)
Frequency
50 (Hz)
50 (Hz)
Motor
IEC 72 180W B3/B14 63 Frame IP55
IEC 72 180W B3/B14 63 Frame IP55
Weight
6.2 (kg) 13.6 (lb)
6.2 (kg) 13.6 (lb)
50005 Series
50005-8411
50005-8413
CE
Yes
Yes
Voltage
230/1/50
230/1/50
Impeller
Neoprene
Nitrile
Style
MPU
MPU
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Technische Kataloge

Dokumente