It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

4720 AC-Motorpumpeneinheit „Utility“ mit flexiblem Laufrad aus Edelstahl

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Selbstansaugend
  • Ablagerungsresistent

11 gpm Durchfluss
Selbstansaugend bis 10 ft
Tragbarer Betrieb mit 115 V AC oder 230 V AC 60 Hz ist erwünscht. Nitril-Laufrad ideal für Produkte auf Ölbasis. Für Wasser- und Allzweckpumpen Neopren verwenden. Der Motor ist nicht explosionsgeschützt. Nicht trocken laufen lassen.

Spezifikationen

Spezifikationen

Pumps
4720-0001
4720-0003
Body Materials
316 Stainless Steel
316 Stainless Steel
Impeller
Neoprene or Nitrile
Neoprene or Nitrile
Seal
Neoprene lip-type
Neoprene lip-type
Bearings
Uses motor bearings
Uses motor bearings
Shaft Material
316 Stainless Steel
316 Stainless Steel
Port Type
1/2" (12.7 mm) NPT female
1/2" (12.7 mm) NPT female
Voltage
115 or 230 (VAC)
115 or 230 (VAC)
Frequency
60 (Hz)
60 (Hz)
Motor
1/3HP TEFC AC Induction Type 6 ft (1.8m) power cord, 3 prong grounded plug thermal overload protected
1/3HP TEFC AC Induction Type 6 ft (1.8m) power cord, 3 prong grounded plug thermal overload protected
Operating Pressure
Standard 21 psi (1.5 bar) or 50 ft (15.2 m) of head
Standard 21 psi (1.5 bar) or 50 ft (15.2 m) of head
Operating temperature
50-180°F (10-82°C)
50-180°F (10-82°C)
Dimensions (H x W x D)
8 1/4 x 7 3/2 x 13 1/8 (inches) 208 x 195 x 331 (mm)
8 1/4 x 7 3/2 x 13 1/8 (inches) 208 x 195 x 331 (mm)
Weight
15.9 (kg) 35 (lb)
15.9 (kg) 35 (lb)
4720 Series
4720-0001
4720-0003
Impeller
Neoprene
Nitrile
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumente