It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

43210 Halterungsmontage 1 1/4" Pumpe

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Hergestellt aus spezieller, für den Schiffsbau geeigneter Qualitätsbronze und Edelstahl, um Robustheit und Verlässlichkeit zu gewährleisten.
  • Einfache Instandhaltung und Wartung.

Motorkühlpumpe

Durchfluss: Nominal 27 Liter/Min. (20 US-Gallonen/Min.) bei 1500 U/min
Selbstansaugend von trocken bis 2,4 m (7,8 ft)

Die Motorkühlpumpe ersetzt das Quicksilver Modell 46-72774 A32 bei Mercruiser-Motoren

Sie kann entweder mit der Befestigungsklammer aus Gusseisen (Klammertyp) oder der Befestigungsklammer aus gestanztem Stahl (Schraubenbefestigung) installiert werden. Sie passt sowohl zu links- als auch rechtsdrehenden Motoren und kann alle serienmäßigen MerCruiser-Antriebsscheiben aufnehmen.

Spezifikationen

Spezifikationen

Pumps
43210-0001
Body Materials
Bronze
Impeller
Neoprene
Wearplate
Replaceable
Shaft Material
Stainless Steel
Seal
Lip Type
Bearings
Twin single row, ball type
Port Type
1-1/4" Hose Barb
Weight
3.2 (kg) 7 (lb)
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Technische Kataloge