It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

3380 Flanschmontage 1/2" Pumpe

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Hergestellt aus spezieller, für den Schiffsbau geeigneter Qualitätsbronze und Edelstahl, um Robustheit und Verlässlichkeit zu gewährleisten.
  • Einfache Instandhaltung und Wartung.

Motorkühlpumpe zum Einsatz im Schiffbau

Durchfluss: Nominal 22,7 Liter/Min. (6 US-Gallonen/Min.) bei 1500 U/min
Selbstansaugend von trocken bis 2,4 m (7,8 ft)

Spezifikationen

Spezifikationen

Groups
3380-0001
Body Materials
Bronze
Impeller
Neoprene
Wearplate
Replaceable
Shaft Material
316 Stainless Steel
Seal
Lip Type
Bearings
Twin single row, ball type
Port Type
1/2" NPT
Weight
2.5 (kg) 5.5 (lb)
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Technische Kataloge

Dokumente