It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

3270 Flanschmontage 3/4" Pumpe

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Hergestellt aus spezieller, für den Schiffsbau geeigneter Qualitätsbronze und Edelstahl, um Robustheit und Verlässlichkeit zu gewährleisten.
  • Einfache Instandhaltung und Wartung.

Bronze, Flanschmontage, Motorkühlung

Durchfluss: Nominal 40 Liter/Min. (8,9 Gallonen/Min.) bei 1500 U/Min.
Selbstansaugend von trocken bis 2,4 m (7,8 ft)

Spezifikationen

Spezifikationen

Pumps
3270-0001
3270-200
Body Materials
Bronze
Bronze
Impeller
Neoprene
Neoprene
Wearplate
Replaceable
Replaceable
Shaft Material
Stainless steel
Stainless steel
Seal
Lip Type
Lip Type
Bearings
Twin row, ball type
Twin row, ball type
Port Type
3/4" Thread
3/4" Thread
Weight
1.8 (kg) 4 (lb)
1.8 (kg) 4 (lb)
3270 Series
3270-0001
3270-200
Port
NPT Ports
BSP Ports
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumente