It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

3010 Pumpe mit flexiblem Laufrad aus Phenol-Kunststoff

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Einfache Instandhaltung und Wartung.
  • Günstig und einfach bedienbar.
  • Beständig gegen Verschleiß durch Abrieb (dies kann die Leistung beeinträchtigen – lassen Sie sich von Ihrem Vertriebshändler beraten).
  • Bewältigt harte und weiche Feststoffe ohne zu verstopfen.
  • Pumpt in beide Richtungen.
  • Erzeugt keine Lufteinschlüsse.

Pumpe aus Phenol-Kunststoff, Größe 010

Durchfluss: Nominal 10 Liter/Min. (2,2 Gallonen/Min.) bei 1500 U/Min.
Selbstansaugend von trocken bis 1,5m (4,9ft)

Spezifikationen

Spezifikationen

 
 
Pumps
3010-1011
3010-1013
3010-1014
3010-1021
3010-1023
3010-1024
3010-8411
3010-8413
3010-8414
Body Materials
Phenolic Plastic
Phenolic Plastic
Phenolic Plastic
Phenolic Plastic
Phenolic Plastic
Phenolic Plastic
Phenolic Plastic
Phenolic Plastic
Phenolic Plastic
Impeller
Neoprene, Nitrile or Viton
Neoprene, Nitrile or Viton
Neoprene, Nitrile or Viton
Neoprene, Nitrile or Viton
Neoprene, Nitrile or Viton
Neoprene, Nitrile or Viton
Neoprene, Nitrile or Viton
Neoprene, Nitrile or Viton
Neoprene, Nitrile or Viton
Seal
Lip Type
Lip Type
Lip Type
Lip Type
Lip Type
Lip Type
Lip Type
Lip Type
Lip Type
Bearings
Teflon
Teflon
Teflon
Teflon
Teflon
Teflon
Teflon
Teflon
Teflon
Shaft Material
Stainless Steel or Hastelloy
Stainless Steel or Hastelloy
Stainless Steel or Hastelloy
Stainless Steel or Hastelloy
Stainless Steel or Hastelloy
Stainless Steel or Hastelloy
Stainless Steel or Hastelloy
Stainless Steel or Hastelloy
Stainless Steel or Hastelloy
Port Type
5/8" ID Hose bard
5/8" ID Hose bard
5/8" ID Hose bard
5/8" ID Hose bard
5/8" ID Hose bard
5/8" ID Hose bard
5/8" ID Hose bard
5/8" ID Hose bard
5/8" ID Hose bard
Weight
.227 (kg) 0.5 (lb)
.227 (kg) 0.5 (lb)
.227 (kg) 0.5 (lb)
.227 (kg) 0.5 (lb)
.227 (kg) 0.5 (lb)
.227 (kg) 0.5 (lb)
.227 (kg) 0.5 (lb)
.227 (kg) 0.5 (lb)
.227 (kg) 0.5 (lb)
 
 
3010 Series
3010-1011
3010-1013
3010-1014
3010-1021
3010-1023
3010-1024
3010-8411
3010-8413
3010-8414
Impeller
Neoprene
Nitrile
Viton
Neoprene
Nitrile
Viton
Neoprene
Nitrile
Viton
Shaft Material
Stainless Steel
Stainless Steel
Stainless Steel
Hastelloy 'B'
Hastelloy 'B'
Hastelloy 'B'
Stainless Steel
Stainless Steel
Stainless Steel
Seal Elastomer
Nitrile
Nitrile
Viton
Nitrile
Nitrile
Viton
Nitrile
Nitrile
Viton
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumente