It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

29860 2 1/2" Bronzesockelpumpe

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Hergestellt aus spezieller, für den Schiffsbau geeigneter Qualitätsbronze und Edelstahl, um Robustheit und Verlässlichkeit zu gewährleisten.
  • Einfache Instandhaltung und Wartung.
  • Günstig und einfach bedienbar.
  • Beständig gegen Verschleiß durch Abrieb (dies kann die Leistung beeinträchtigen – lassen Sie sich von Ihrem Vertriebshändler beraten).
  • Bewältigt harte und weiche Feststoffe ohne zu verstopfen.
  • Pumpt in beide Richtungen.
  • Erzeugt keine Lufteinschlüsse.

FIP Bronzesockelpumpe, Größe 500

Durchfluss: Nominal 500 Liter/Min. (110 Gallonen/Min.) bei 1500 U/Min.
Selbstansaugend von trocken bis 2,4 m (7,8 ft)

Spezifikationen

Spezifikationen

Pumps
29860-2201
Body Materials
Bronze
Impeller
Neoprene
Wearplate
Replaceable
Shaft Material
Stainless Steel
Seal
Carbon/ceramic mechanical type
Bearings
Twin single row, ball type
Port Type
2 1/2" Flange and BSP to BS21 (DIN2999)
Weight
12.5 (kg) 27.5 (lb)
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumente