It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

29500 Flanschmontage 28 mm Pumpe

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Hergestellt aus spezieller, für den Schiffsbau geeigneter Qualitätsbronze und Edelstahl, um Robustheit und Verlässlichkeit zu gewährleisten.
  • Einfache Instandhaltung und Wartung.

Bronze, Flanschmontage, Motorkühlung

Durchfluss: Nominal 40 Liter/Min. (8,9 Gallonen/Min.) bei 1500 U/Min.
Selbstansaugend von trocken bis 2,4 m (7,8 ft)

Spezifikationen

Spezifikationen

Pumps
29500-Serie
Body Materials
Bronze
Impeller
Neoprene
Wearplate
Replaceable
Shaft Material
Stainless steel
Seal
Lip Type
Bearings
Twin row, ball type
Port Type
28mm Hose barb
Weight
1.2 (kg) 2.5 (lb)
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen