It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Serie 2760 1/4"-Bronzesockelpumpe

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Hergestellt aus spezieller, für den Schiffsbau geeigneter Qualitätsbronze und Edelstahl, um Robustheit und Verlässlichkeit zu gewährleisten.
  • Einfache Instandhaltung und Wartung.
  • Günstig und einfach bedienbar.
  • Beständig gegen Verschleiß durch Abrieb (dies kann die Leistung beeinträchtigen – lassen Sie sich von Ihrem Vertriebshändler beraten).
  • Bewältigt harte und weiche Feststoffe ohne zu verstopfen.
  • Pumpt in beide Richtungen.
  • Erzeugt keine Lufteinschlüsse.

FIP Bronzesockelpumpe, Größe 010

Durchfluss: Nominal 20 Liter/Min. (4,4 Gallonen/Min.) bei 1500 U/Min.
Selbstansaugend von trocken bis 1,5m (4,9ft)

Spezifikationen

Spezifikationen

Pumps
2760-0001
2760-0003
2760-2003
Body Materials
Bronze
Bronze
Bronze
Impeller
Neoprene, Nitrile
Neoprene, Nitrile
Neoprene, Nitrile
Wearplate
Replaceable
Replaceable
Replaceable
Shaft Material
Stainless Steel
Stainless Steel
Stainless Steel
Seal
Lip Type
Lip Type
Lip Type
Bearings
Sealed Ball Bearing
Sealed Ball Bearing
Sealed Ball Bearing
Port Type
1/4" Internal Thread
1/4" Internal Thread
1/4" Internal Thread
Weight
0.7 (kg) 1-1/2 (lb)
0.7 (kg) 1-1/2 (lb)
0.7 (kg) 1-1/2 (lb)
2760 Series
2760-0001
2760-0003
2760-2003
Impeller
Neoprene
Nitrile
Nitrile
Port Type
NPT
NPT
BSP
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Technische Kataloge

Dokumente