It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Serie 2620 3/8"-Bronzesockelpumpe

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Hergestellt aus spezieller, für den Schiffsbau geeigneter Qualitätsbronze und Edelstahl, um Robustheit und Verlässlichkeit zu gewährleisten.
  • Einfache Instandhaltung und Wartung.
  • Günstig und einfach bedienbar.
  • Beständig gegen Verschleiß durch Abrieb (dies kann die Leistung beeinträchtigen – lassen Sie sich von Ihrem Vertriebshändler beraten).
  • Bewältigt harte und weiche Feststoffe ohne zu verstopfen.
  • Pumpt in beide Richtungen.
  • Erzeugt keine Lufteinschlüsse.

FIP Bronzesockelpumpe, Größe 020

Durchfluss: Nominal 20 Liter/Min. (4,4 Gallonen/Min.) bei 1500 U/Min.
Selbstansaugend von trocken bis 1,5m (4,9ft)

Spezifikationen

Spezifikationen

 
 
Pumps
2620-1001
2620-1003
2620-1101
2620-1103
Body Materials
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Impeller
Neoprene or Nitrile
Neoprene or Nitrile
Neoprene or Nitrile
Neoprene or Nitrile
Shaft Material
316 Stainless Steel
316 Stainless Steel
316 Stainless Steel
316 Stainless Steel
Seal
Nitrile Lip Type
Nitrile Lip Type
Nitrile Lip Type
Nitrile Lip Type
Bearings
Sealed Ball Bearings
Sealed Ball Bearings
Sealed Ball Bearings
Sealed Ball Bearings
Port Type
3/8" NPT(f) Internal
3/8" NPT(f) Internal
3/8" NPT(f) Internal
3/8" NPT(f) Internal
Weight
1.3 (kg) 2-3/4 (lb)
1.3 (kg) 2-3/4 (lb)
1.3 (kg) 2-3/4 (lb)
1.3 (kg) 2-3/4 (lb)
 
 
2620 Series
2620-1001
2620-1003
2620-1101
2620-1103
Impeller
Neoprene
Nitrile
Neoprene
Nitrile
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Technische Kataloge

Dokumente