It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

23920 DC-Bronze-Versorgerpumpe Puppy 2000

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • 20 Minuten Trockenlauf nach Erstansaugung
  • Bilgenablagerungen stellen für diese flexiblen Laufradpumpen mit Bronzegehäuse kein Problem dar.
  • Das einfache Design sorgt für weniger Verschleißteile.
  • Für Dauerbetrieb
  • ISO 8846 MARINE (Zündschutz).
  • ISO 8849 MARINE (Standard für Bilgenpumpen).

Durchfluss: 32 Liter/Min. (7 Gallonen/Min.)
Selbstansaugend von trocken bis 1,2m (4ft)

 

Spezifikationen

Spezifikationen

 
 
Pumps
23920-2403
23920-2503
23920-9403
23920-9503
Body Materials
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Impeller
Nitrile
Nitrile
Nitrile
Nitrile
Seal
Lip Type
Lip Type
Lip Type
Lip Type
Voltage
12 or 24 (Vdc)
12 or 24 (Vdc)
12 or 24 (Vdc)
12 or 24 (Vdc)
Motor Type
Permanent magnet, continuous rated
Permanent magnet, continuous rated
Permanent magnet, continuous rated
Permanent magnet, continuous rated
Port Type
3/4" BSP or NPT (19mm)
3/4" BSP or NPT (19mm)
3/4" BSP or NPT (19mm)
3/4" BSP or NPT (19mm)
Weight
3.3 (kg) 7 (lb)
3.3 (kg) 7 (lb)
3.3 (kg) 7 (lb)
3.3 (kg) 7 (lb)
 
 
23920 (2000) Series
23920-2403
23920-2503
23920-9403
23920-9503
Voltage
12 (Vdc)
24 (Vdc)
12 (Vdc)
24 (Vdc)
Amp Draw
15 (amp)
10 (amp)
15 (amp)
10 (amp)
Port Type
3/4" BSP
3/4" BSP
3/4" NPT
3/4"NPT
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumente