It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

23620 DC-Bronzepumpe Mini Puppy

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • ISO 8846 MARINE (Zündschutz).
  • ISO 8849 MARINE (Standard für Bilgenpumpen).
  • Geringe Bilgenablagerungen stellen für diese flexiblen Laufradpumpen mit Messinggehäuse kein Problem dar.
  • Das einfache Design sorgt für weniger Verschleißteile.

Durchfluss: 6 Liter/Min. (1,3 Gallonen/Min.)
Selbstansaugend von trocken bis 1,5m (5ft)

Spezifikationen

Spezifikationen

Pumps
23620-4003
23620-4103
Body Materials
Bronze
Bronze
Impeller
Nitrile
Nitrile
Seal
Lip Type
Lip Type
Voltage
12 or 24 (Vdc)
12 or 24 (Vdc)
Motor Type
Permanent magnet type, fully enclosed, stainless steel shaft, ball type bearings
Permanent magnet type, fully enclosed, stainless steel shaft, ball type bearings
Port Type
1” ID hose
3/8" Hose
23620 Series
23620-4003
23620-4103
Voltage
12 (Vdc)
24 (Vdc)
Amp Draw
5 (amp)
2.5 (amp)
Fuse Size
7.5 (amp)
5 (amp)
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Technische Kataloge

Dokumente