It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

23610 DC-Bronzepumpe Maxi Puppy

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Geringe Bilgenablagerungen stellen für diese flexiblen Laufradpumpen mit Bronzegehäuse kein Problem dar.
  • Das einfache Design sorgt für weniger Verschleißteile.
  • ISO 8846 MARINE (Zündschutz).
  • ISO 8849 MARINE (Standard für Bilgenpumpen).

Durchfluss: 44 Liter/Min. (9,5 Gallonen/Min.)
Selbstansaugend von trocken bis 2,4 m (7,8 ft)

Spezifikationen

Spezifikationen

Pumps
23610-3003
23610-3103
Body Materials
Bronze
Bronze
Impeller
Nitrile
Nitrile
Seal
Lip type
Lip type
Voltage
12 or 24 (Vdc)
12 or 24 (Vdc)
Motor Type
Permanent Magnet, Continuous rated
Permanent Magnet, Continuous rated
Port Type
1/2" BSP or 1" Hose barb
1/2" BSP or 1" Hose barb
Weight
3.4 (kg) 7.5 (lb)
3.4 (kg) 7.5 (lb)
23610 Series
23610-3003
23610-3103
Voltage
12 (Vdc)
24 (Vdc)
Amp Draw
21 (amp)
11 (amp)
Fuse Size
25 (amp)
15 (amp)
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumente